用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
调节脚,机脚
塑料调节脚杯,重型规格
附件
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
此处您可找到适合您产品的附件。
特点:
商品选择/筛选
订货号
产品名称
CAD
配件
价格
订购
27828-120661
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X66 钢制
根据要求
27828-121001
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X100 钢制
根据要求
27828-121251
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X125 钢制
根据要求
27828-121501
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X150 钢制
根据要求
27828-160661
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X66 钢制
根据要求
27828-161001
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X100 钢制
根据要求
27828-161251
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X125 钢制
根据要求
27828-161501
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X150 钢制
根据要求
27828-162001
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X200 钢制
根据要求
27828-201001
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X100 钢制
根据要求
27828-201251
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X125 钢制
根据要求
27828-201501
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X150 钢制
根据要求
27828-202001
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X200 钢制
根据要求
27828-120662
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X66 不锈钢
根据要求
27828-121002
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X100 不锈钢
根据要求
27828-121252
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X125 不锈钢
根据要求
27828-121502
丝杠 适用于脚杯 D1=M12X150 不锈钢
根据要求
27828-160662
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X66 不锈钢
根据要求
27828-161002
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X100 不锈钢
根据要求
27828-161252
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X125 不锈钢
根据要求
27828-161502
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X150 不锈钢
根据要求
27828-162002
丝杠 适用于脚杯 D1=M16X200 不锈钢
根据要求
27828-201002
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X100 不锈钢
根据要求
27828-201252
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X125 不锈钢
根据要求
27828-201502
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X150 不锈钢
根据要求
27828-202002
丝杠 适用于脚杯 D1=M20X200 不锈钢
根据要求
本类目的其他商品
27816_C
调节脚杯,塑料制,C 型重型规格
27816_D
塑料制调节脚杯,D 型重型规格