27816_C
调节脚杯,塑料制,C 型重型规格
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
调节脚,机脚
塑料调节脚杯,重型规格
调节脚杯,塑料制,C 型重型规格
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
玻璃纤维增强型热塑性塑料制脚杯。
规格:
黑色。
提示:
调节脚由脚杯和丝杠组合而成。每种脚杯可以结合各个丝杠。
适配丝杠参见 27828。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 27816_C 调节脚杯,塑料制,C 型重型规格
270 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
A
H
负载能力
max. kN
CAD
配件
价格
订购
27816-31251
C
125
96
44
18
根据要求
27816-31751
C
175
135
45
25
根据要求
本类目的其他商品
27816_D
塑料制调节脚杯,D 型重型规格