norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。特点:
RoHS

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
27828-120661丝杠 适用于脚杯 D1=M12X66 钢制 根据要求
27828-121001丝杠 适用于脚杯 D1=M12X100 钢制 根据要求
27828-121251丝杠 适用于脚杯 D1=M12X125 钢制 根据要求
27828-121501丝杠 适用于脚杯 D1=M12X150 钢制 根据要求
27828-160661丝杠 适用于脚杯 D1=M16X66 钢制 根据要求
27828-161001丝杠 适用于脚杯 D1=M16X100 钢制 根据要求
27828-161251丝杠 适用于脚杯 D1=M16X125 钢制 根据要求
27828-161501丝杠 适用于脚杯 D1=M16X150 钢制 根据要求
27828-162001丝杠 适用于脚杯 D1=M16X200 钢制 根据要求
27828-201001丝杠 适用于脚杯 D1=M20X100 钢制 根据要求
27828-201251丝杠 适用于脚杯 D1=M20X125 钢制 根据要求
27828-201501丝杠 适用于脚杯 D1=M20X150 钢制 根据要求
27828-202001丝杠 适用于脚杯 D1=M20X200 钢制 根据要求
27828-120662丝杠 适用于脚杯 D1=M12X66 不锈钢 根据要求
27828-121002丝杠 适用于脚杯 D1=M12X100 不锈钢 根据要求
27828-121252丝杠 适用于脚杯 D1=M12X125 不锈钢 根据要求
27828-121502丝杠 适用于脚杯 D1=M12X150 不锈钢 根据要求
27828-160662丝杠 适用于脚杯 D1=M16X66 不锈钢 根据要求
27828-161002丝杠 适用于脚杯 D1=M16X100 不锈钢 根据要求
27828-161252丝杠 适用于脚杯 D1=M16X125 不锈钢 根据要求
27828-161502丝杠 适用于脚杯 D1=M16X150 不锈钢 根据要求
27828-162002丝杠 适用于脚杯 D1=M16X200 不锈钢 根据要求
27828-201002丝杠 适用于脚杯 D1=M20X100 不锈钢 根据要求
27828-201252丝杠 适用于脚杯 D1=M20X125 不锈钢 根据要求
27828-201502丝杠 适用于脚杯 D1=M20X150 不锈钢 根据要求
27828-202002丝杠 适用于脚杯 D1=M20X200 不锈钢 根据要求