norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。特点:
RoHS

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
27810-060151丝杠 适用于脚杯 M06X15, 钢制 根据要求
27810-060301丝杠 适用于脚杯 M06X30, 钢制 根据要求
27810-080401丝杠 适用于脚杯 M08X40, 钢制 根据要求
27810-080801丝杠 适用于脚杯 M08X80, 钢制 根据要求
27810-100451丝杠 适用于脚杯 M10X45, 钢制 根据要求
27810-100701丝杠 适用于脚杯 M10X70, 钢制 根据要求
27810-100901丝杠 适用于脚杯 M10X90, 钢制 根据要求
27810-101251丝杠 适用于脚杯 M10X125, 钢制 根据要求
27810-101501丝杠 适用于脚杯 M10X150, 钢制 根据要求
27810-120451丝杠 适用于脚杯 M12X45, 钢制 根据要求
27810-120661丝杠 适用于脚杯 M12X66, 钢制 根据要求
27810-121001丝杠 适用于脚杯 M12X100, 钢制 根据要求
27810-121251丝杠 适用于脚杯 M12X125, 钢制 根据要求
27810-121501丝杠 适用于脚杯 M12X150, 钢制 根据要求
27810-140661丝杠 适用于脚杯 M14X66, 钢制 根据要求
27810-141001丝杠 适用于脚杯 M14X100, 钢制 根据要求
27810-141251丝杠 适用于脚杯 M14X125, 钢制 根据要求
27810-141501丝杠 适用于脚杯 M14X150, 钢制 根据要求
27810-160661丝杠 适用于脚杯 M16X66, 钢制 根据要求
27810-161001丝杠 适用于脚杯 M16X100, 钢制 根据要求
27810-161251丝杠 适用于脚杯 M16X125, 钢制 根据要求
27810-161501丝杠 适用于脚杯 M16X150, 钢制 根据要求
27810-162001丝杠 适用于脚杯 M16X200, 钢制 根据要求
27810-200851丝杠 适用于脚杯 M20X85, 钢制 根据要求
27810-201001丝杠 适用于脚杯 M20X100, 钢制 根据要求
27810-201251丝杠 适用于脚杯 M20X125, 钢制 根据要求
27810-201501丝杠 适用于脚杯 M20X150, 钢制 根据要求
27810-202001丝杠 适用于脚杯 M20X200, 钢制 根据要求
27810-240851丝杠 适用于脚杯 M24X85, 钢制 根据要求
27810-241001丝杠 适用于脚杯 M24X100, 钢制 根据要求
27810-241251丝杠 适用于脚杯 M24X125, 钢制 根据要求
27810-241501丝杠 适用于脚杯 M24X150, 钢制 根据要求
27810-242001丝杠 适用于脚杯 M24X200, 钢制 根据要求
27810-060152丝杠 适用于脚杯 M06X15, 不锈钢 根据要求
27810-060302丝杠 适用于脚杯 M06X30, 不锈钢 根据要求
27810-080402丝杠 适用于脚杯 M08X40, 不锈钢 根据要求
27810-080802丝杠 适用于脚杯 M08X80, 不锈钢 根据要求
27810-100452丝杠 适用于脚杯 M10X45, 不锈钢 根据要求
27810-100702丝杠 适用于脚杯 M10X70, 不锈钢 根据要求
27810-100902丝杠 适用于脚杯 M10X90, 不锈钢 根据要求
27810-101252丝杠 适用于脚杯 M10X125, 不锈钢 根据要求
27810-101502丝杠 适用于脚杯 M10X150, 不锈钢 根据要求
27810-120452丝杠 适用于脚杯 M12X45, 不锈钢 根据要求
27810-120662丝杠 适用于脚杯 M12X66, 不锈钢 根据要求
27810-121002丝杠 适用于脚杯 M12X100, 不锈钢 根据要求
27810-121252丝杠 适用于脚杯 M12X125, 不锈钢 根据要求
27810-121502丝杠 适用于脚杯 M12X150, 不锈钢 根据要求
27810-140662丝杠 适用于脚杯 M14X66, 不锈钢 根据要求
27810-141002丝杠 适用于脚杯 M14X100, 不锈钢 根据要求
27810-141252丝杠 适用于脚杯 M14X125, 不锈钢 根据要求
27810-141502丝杠 适用于脚杯 M14X150, 不锈钢 根据要求
27810-160662丝杠 适用于脚杯 M16X66, 不锈钢 根据要求
27810-161002丝杠 适用于脚杯 M16X100, 不锈钢 根据要求
27810-161252丝杠 适用于脚杯 M16X125, 不锈钢 根据要求
27810-161502丝杠 适用于脚杯 M16X150, 不锈钢 根据要求
27810-162002丝杠 适用于脚杯 M16X200, 不锈钢 根据要求
27810-200852丝杠 适用于脚杯 M20X85, 不锈钢 根据要求
27810-201002丝杠 适用于脚杯 M20X100, 不锈钢 根据要求
27810-201252丝杠 适用于脚杯 M20X125, 不锈钢 根据要求
27810-201502丝杠 适用于脚杯 M20X150, 不锈钢 根据要求
27810-202002丝杠 适用于脚杯 M20X200, 不锈钢 根据要求
27810-240852丝杠 适用于脚杯 M24X85, 不锈钢 根据要求
27810-241002丝杠 适用于脚杯 M24X100, 不锈钢 根据要求
27810-241252丝杠 适用于脚杯 M24X125, 不锈钢 根据要求
27810-241502丝杠 适用于脚杯 M24X150, 不锈钢 根据要求
27810-242002丝杠 适用于脚杯 M24X200, 不锈钢 根据要求
27811-061球头 D=M06 钢制 根据要求
27811-062球头 D=M06 不锈钢 根据要求
27811-081球头 D=M08 钢制 根据要求
27811-082球头 D=M08 不锈钢 根据要求