norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尼龙主体。
滑动表面为合成针毡。
规格:黑色主体。提示:支脚必须在无负荷的情况下进行调整。
规定的轴向静态负载能力是螺钉已拧下 10 mm,并完全平放。
调节插头不适合作为负载滑块,也不适用于动态负载。

螺母的片状形状可以是闭合或断裂。
应用:调节插头用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。特别适用于易损坏和坚硬的地面,如石材或层压板,以避免刮出划痕。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27799-15_B 用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料调节插头,B 型,正方形 305 kB

图纸

用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料调节插头,B 型,正方形

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型AD1

D2HH1H2LL1SW负载能力
max. kN
(静态负载)
适用

CAD配件价格订购
27799-15-3030101529适用于方形管B方形30M222555319,52928330x30x1-1,5 根据要求
27799-15-3030101560适用于方形管B方形30M222555319,56028330x30x1-1,5 根据要求
27799-15-3030152029适用于方形管B方形30M222555319,52928330x30x1,5-2 根据要求
27799-15-3030152060适用于方形管B方形30M222555319,56028330x30x1,5-2 根据要求
27799-15-3535152029适用于方形管B方形35M222555329,32928335x35x1,5-2 根据要求
27799-15-3535152060适用于方形管B方形35M222555329,36028335x35x1,5-2 根据要求
27799-15-3535202529适用于方形管B方形35M222555329,32928335x35x2-2,5 根据要求
27799-15-3535202560适用于方形管B方形35M222555329,36028335x35x2-2,5 根据要求
27799-15-4040152029适用于方形管B方形40M222555329,32928340x40x1,5-2 根据要求
27799-15-4040152060适用于方形管B方形40M222555329,36028340x40x1,5-2 根据要求
27799-15-4040202529适用于方形管B方形40M222555329,32928340x40x2-2,5 根据要求
27799-15-4040202560适用于方形管B方形40M222555329,36028340x40x2-2,5 根据要求
27799-15-4545152029适用于方形管B方形45M222555329,32928345x45x1,5-2 根据要求
27799-15-5050152031适用于方形管B方形50M302555329,33141350x50x1,5-2 根据要求