|
|
27799-15_A用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料调节插头,A 型,圆形 |
返回 |
|
|
产品说明材料:尼龙主体。 滑动表面为合成针毡。规格:黑色主体。提示:支脚必须在无负荷的情况下进行调整。 规定的轴向静态负载能力是螺钉已拧下 10 mm,并完全平放。 调节插头不适合作为负载滑块,也不适用于动态负载。
螺母的片状形状可以是闭合或断裂。应用:调节插头用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。特别适用于易损坏和坚硬的地面,如石材或层压板,以避免刮出划痕。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 类型 | 形状类型 | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | 适用 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27799-15-0030101529 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0030101560 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0030152029 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 27 | 29 | 28 | 2,5 | Ø30x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0032152029 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø32x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0032152060 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø32x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0035202529 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0035202560 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0035152029 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0035152060 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0038152029 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø38x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0038152060 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø38x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0040202529 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0040202560 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0040152029 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0040152060 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0045152031 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 45 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø45x1.5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-15-0050152031 | 针对圆形管 | A | 圆形 | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø50x1.5-2 |  | | 根据要求 | |
|
|