norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尼龙主体。
聚氨酯防滑插件。
规格:黑色主体。提示:支脚必须在无负荷的情况下进行调整。
规定的轴向静态负载能力是螺钉已拧下 10 mm,并完全平放。
调节插头不适合作为负载滑块,也不适用于动态负载。

螺母的片状形状可以是闭合或断裂。

A 型和 B 型:60 mm 起,装有螺纹外壳。
应用:调节插头用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。特别适用于防止在光滑地面上打滑。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27799-10_C 用于圆管和方管、带防滑插件的塑料调节插头,C 型,矩形 305 kB

图纸

用于圆管和方管、带防滑插件的塑料调节插头,C 型,矩形

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型ABD1

HH1LL1SW负载能力
max. kN
(静态负载)
适用

CAD配件价格订购
27799-10-60401520适用于矩形管C矩形6040M2255292928460x40x1,5-2 根据要求