|
|
27799-10_B用于圆管和方管、带防滑插件的塑料调节插头,B 型,正方形 |
返回 |
|
|
产品说明材料:尼龙主体。 聚氨酯防滑插件。规格:黑色主体。提示:支脚必须在无负荷的情况下进行调整。 规定的轴向静态负载能力是螺钉已拧下 10 mm,并完全平放。 调节插头不适合作为负载滑块,也不适用于动态负载。
螺母的片状形状可以是闭合或断裂。
A 型和 B 型:60 mm 起,装有螺纹外壳。应用:调节插头用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。特别适用于防止在光滑地面上打滑。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 类型 | 形状类型 | A | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | 适用 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27799-10-25251015 | 适用于方形管 | B | 方形 | 25 | M16 | 5 | 5 | 20 | 22,5 | 29 | 24 | 1,5 | 25x25x1-1,5 |  | | 根据要求 | | 27799-10-25251520 | 适用于方形管 | B | 方形 | 25 | M16 | 5 | 5 | 20 | 22,5 | 29 | 24 | 1,5 | 25x25x1,5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-10-30301015 | 适用于方形管 | B | 方形 | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,5 | 29 | - | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 |  | | 根据要求 | | 27799-10-30301520 | 适用于方形管 | B | 方形 | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,5 | 29 | - | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-10-35351520 | 适用于方形管 | B | 方形 | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-10-35352025 | 适用于方形管 | B | 方形 | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 |  | | 根据要求 | | 27799-10-40401520 | 适用于方形管 | B | 方形 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-10-40402025 | 适用于方形管 | B | 方形 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 |  | | 根据要求 | | 27799-10-45451520 | 适用于方形管 | B | 方形 | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 45x45x1,5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-10-50501520 | 适用于方形管 | B | 方形 | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-10-50502025 | 适用于方形管 | B | 方形 | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | 50x50x2-2,5 |  | | 根据要求 | | 27799-10-60601520 | 适用于方形管 | B | 方形 | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,8 | 37 | - | 58 | 1,75 | 60x60x1,5-2 |  | | 根据要求 | |
|
|