|
|
产品说明材料:钢制脚杯和丝杠。 防滑板 (NBR) 70 邵氏硬度。 规格:脚杯,漆成黄色。丝杠,镀锌。 黑色防滑板。 提示:可高负载的钢制铰接支脚具有漆成黄色的支脚,可选配防滑板。防滑板可以吸收振动力,防止铰接脚滑脱。
表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。
提供合适的螺母。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27792-105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 |  | | 根据要求 | |
|
|