|
|
产品说明材料、规格:钢制脚杯,漆成黄色。钢制丝杠,镀锌。 提示:可高负载的钢制铰接支脚具有漆成黄色的支脚。
表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | H | H1 | H2 | SW | L | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27792-005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 |  | | 根据要求 | | 27792-006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | 14 | 50 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | 14 | 75 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | 14 | 100 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | 14 | 125 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | 14 | 150 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | 16 | 50 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | 16 | 75 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | 16 | 100 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | 16 | 125 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | 16 | 150 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | 16 | 175 | 20 |  | | 根据要求 | | 27792-008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | 16 | 50 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | 16 | 75 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | 16 | 100 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | 16 | 125 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | 16 | 150 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | 16 | 175 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | 16 | 200 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | 17 | 75 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | 17 | 100 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | 17 | 125 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | 17 | 150 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | 17 | 175 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | 17 | 200 | 30 |  | | 根据要求 | | 27792-010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | 20 | 50 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 35 |  | | 根据要求 | | 27792-010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 45 |  | | 根据要求 | | 27792-010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | 20 | 75 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | 20 | 100 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | 20 | 125 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | 20 | 150 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | 20 | 175 | 55 |  | | 根据要求 | | 27792-010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | 20 | 200 | 55 |  | | 根据要求 | |
|
|