|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27655-1610 | 球座 DIN71805 适用于球头接头, M10, D1=16, 型:A WITH SNAP RING, 钢制 经镀锌和钝化处理 |  | | 根据要求 | | 27650-1610 | 角形接头 DIN71802 右旋螺纹, 型:C 无紧固支架, D1=16, 内螺纹和外螺纹 M10, 钢制 经镀锌和钝化处理 |  | | 根据要求 | | 27620-1020 | 叉头 带折叠弹簧销 DIN71752 右旋螺纹 M10, 内螺纹, G=20, 易切削钢 经镀锌和钝化处理, 组件:钢制 |  | | 根据要求 | | 27650-16101 | 角形接头 DIN71802 右旋螺纹, 型:CS 带紧固支架, D1=16, 内螺纹和外螺纹 M10, 钢制 经镀锌和钝化处理 |  |  | 根据要求 | | 27618-1008127 | 活节眼 M10, 型:A 钢制, D=8,1 |  | | 根据要求 | | 27628-10 | 关节 DIN ISO 12240-4 带滑动轴承, M10 右旋螺纹, D=10, 易切削钢 镀锌, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 27655-16101 | 球座 DIN71805 适用于球头接头, M10, D1=16, 型:B WITH SNAP RING, 钢制 经镀锌和钝化处理 |  |  | 根据要求 | | 27657-10816 | 角件护片, 型:B 钢制, D=8 |  | | 根据要求 | | 27620-1040 | 叉头 带折叠弹簧销 DIN71752 右旋螺纹 M10, 内螺纹, G=40, 易切削钢 经镀锌和钝化处理, 组件:钢制 |  | | 根据要求 | | 27628-110 | 关节 类似 DIN ISO 12240-4 带滑动轴承, M10 右旋螺纹, D=10, IGUMID®, 组件:IGLIDUR® |  | | 根据要求 | | 27616-08095 | 轴承瓦, 型:B 长, 钢制 镀锌, L=95, A=75 |  | | 根据要求 | | 27659-10855 | 圆形护片, 型:B 钢制, D=8 |  | | 根据要求 | | 27616-08070 | 轴承瓦, 型:A 短款, 钢制 镀锌, L=70, A=51 |  | | 根据要求 | | 27658-10830 | 侧面护片, 型:B 钢制, D=8 |  | | 根据要求 | |
|
|