norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢。
不锈钢 1.4305。

规格:钢制 黑色氧化处理。
不锈钢 亮色。
提示:刚性联轴器抗扭转和无间隙地传输高扭矩。不存在轴位移或轴心偏差时使用。耐磨和免维护。
只有在实现轴的最佳安装和尺寸精度时,才可传输最大额定扭矩。
最高转速 4000 rpm。
温度范围:-40 °C - +175 °C。根据要求:其他尺寸。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23050 开槽型刚性联轴器 195 kB
 联轴器的技术说明 2,5 MB

图纸

开槽型刚性联轴器

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
C
(DIN 912 A2-70)
安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
D1D4LR额定扭矩
Nm
CAD配件价格订购
23050-1080钢制-2,18243526,850 根据要求
23050-1100钢制-4,610294532,770 根据要求
23050-1120钢制-4,612294532,770 根据要求
23050-1140钢制-9,514345039,4190 根据要求
23050-1150钢制-9,515345039,4190 根据要求
23050-1160钢制-9,516345039,4190 根据要求
23050-1190钢制-1619426548,2300 根据要求
23050-1200钢制-1620426548,2350 根据要求
23050-1350钢制-3935679574,11100 根据要求
23050-1250钢制-1625457550,8390 根据要求
23050-1300钢制-1630548358,6475 根据要求
23050-1400钢制-39407710883,41325 根据要求
23050-1500钢制-77508512493,22250 根据要求
23050-2080不锈钢M3x81,18243526,816 根据要求
23050-2100不锈钢M4x122,510294532,770 根据要求
23050-2120不锈钢M4x122,512294532,770 根据要求
23050-2140不锈钢M5x165,414345039,4160 根据要求
23050-2150不锈钢M5x165,415345039,4160 根据要求
23050-2160不锈钢M5x165,416345039,4160 根据要求
23050-2190不锈钢M6x189,619426548,2260 根据要求
23050-2200不锈钢M6x189,620426548,2300 根据要求
23050-2250不锈钢M6x189,625457550,8325 根据要求
23050-2300不锈钢M6x189,630548358,6400 根据要求
23050-2350不锈钢M8x252335679574,1330 根据要求
23050-2400不锈钢M8x2523407710883,4400 根据要求
23050-2500不锈钢M10x2546508512493,2688 根据要求