norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚缩醛制十字滑块,铝制套筒。提示:通过径向操纵夹紧套筒,可实现快速安装。联轴器可在完整组装的状态下安装,或者插接安装。注意夹紧螺栓的所需拧紧扭矩。装配:选择连接轴颈至套筒孔为过渡配合。间隙应介于最小 0.01 mm 和最大 0.04 mm 之间,例如
轴 Ø 6 f7
套筒 Ø 6 H8。
优点:- 坚固
- 可插拔
- 无间隙
- 较短结构长度
根据要求:套筒孔 D1 和 D2 分别具有不同公差等级。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23030 带径向夹紧套筒的十字滑动型联轴器 205 kB
 联轴器的技术说明 2,5 MB

图纸

带径向夹紧套筒的十字滑动型联轴器

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸额定扭矩
Nm
转动惯量
(10⁻⁶ kgm²)
静态
扭曲刚度
Nm/arcmin
最大
角度偏差
最大
径向偏差
最高转速
r/min
安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
D1/D2
预钻孔
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4ALL1L3C
(DIN
912-10.9)
CAD配件价格订购
23030-00161610,00320,019180001336165219,53M2,6 根据要求
23030-0020201,50,00820,0351,570001558206,522,5103M2,6 根据要求
23030-0025252,50,0260,058260001,56,356,351025827124M3 根据要求
23030-00323270,0830,182,548002,58814321135165M4 根据要求