norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:具有邵氏硬度 98-A 的聚氨酯制联轴器毂,铝制套筒。规格:亮色。提示:对于带径向夹紧套筒(23022)的弹性体爪形联轴器,借助螺纹销夹紧套筒是一种成本较低的可选方案。通过用螺纹销夹紧套筒,可实现短得多的安装时间。
联轴器可在完整组装的状态下安装,或者插接安装。为毂略微上油使安装阻力降至最低。注意螺纹销的所需拧紧扭矩。为简化拆卸工作,我们建议为轴配备一个平面。
装配:选择连接轴颈至套筒孔为过渡配合。间隙应介于最小 0.01mm 和最大 0.04mm 之间,例如
轴 Ø 6 f7
孔 Ø 6 H8。
直径可小于 D 最小值,但无法确保联轴器额定扭矩的安全传输。
根据要求:套筒孔 D1 和 D2 分别具有不同公差等级。图纸提示:
1) 弹性体
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23023 带螺纹销的夹紧弹性体爪式联轴器 265 kB
 联轴器的技术说明 2,5 MB

图纸

带螺纹销的夹紧弹性体爪式联轴器

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸额定扭矩
Nm
惯量
(10⁻³ kgm²)
静态
扭曲刚度
Nm/arcmin
最大
轴向偏差 ±
最大
径向偏差
安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
D1/D2
预钻孔
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3C
(DIN 916)
CAD配件价格订购
23023-0020220,000210,0070,60,10,73361422783,5M3 根据要求
23023-0050550,0010,0160,80,10,7559,53203010105M3 根据要求
23023-012512,512,50,00590,03810,11,78814303511135,5M4 根据要求