norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制套筒,不锈钢制波纹管。规格:亮色。提示:对于带径向夹紧套筒(23000)的金属螺纹管联轴器,借助螺纹销夹紧套筒是一种成本较低的可选方案。螺纹销夹紧套筒即使在难以接近的安装空间,也可实现快速安装并显著简化安装工作。注意螺纹销的所需拧紧扭矩。为简化拆卸工作,我们建议为轴配备一个平面。温度范围:-20 °C 至 +90 °C。装配:选择连接轴颈至套筒孔为过渡配合。间隙应介于最小 0.01mm 和最大 0.04mm 之间,例如
轴 Ø 5 k6
孔 Ø 5 G7。
直径可小于 D 最小值,但无法确保联轴器额定扭矩的安全传输。
由于金属波纹管由较薄不锈钢板制成,在安装和拆卸时需要特别小心。波纹管的损坏可能导致联轴器无法使用。
根据要求:套筒孔 D1 和 D2 分别具有不同公差等级。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23002 带螺纹销的夹紧金属波纹管联轴器 245 kB
 联轴器的技术说明 2,5 MB

图纸

带螺纹销的夹紧金属波纹管联轴器

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸额定扭矩
Nm
惯量
(10⁻³ kgm²)
抗扭刚度
(10⁻³Nm/arcmin)
最大
轴向偏差 ±
最大
径向偏差
轴向
弹簧刚度
N/mm
径向
弹簧刚度
N/mm
安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
D1/D2
预钻孔
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4C
(DIN 916)
LL1L2CAD配件价格订购
23002-00040,40,40,00019500,350,11015133816M326122,3 根据要求
23002-00050,90,90,00019900,30,12126133816M327132,3 根据要求
23002-0020220,00292300,50,115154551525M438163,5 根据要求
23002-0040440,00324600,40,135654551525M439173,5 根据要求
23002-0060660,01611000,60,2545608662035M554294,3 根据要求
23002-0080890,02813000,80,25162410662641M654265 根据要求