|
|
23806-01_B钢制轴向推力角接触球轴承,双排,带法兰,B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:外壳为钢制。 丁腈密封件。规格:侧面经打磨处理。技术参数:所有交付的轴承均为即装型,经脂润滑的 KE2P-35 型号符合 DIN 51825 标准。
壳体和轴公差符合对应的圆度公差等级 IT2 和矩形公差等级 IT4。应用:用于支撑丝杠副。温度范围:-30 °C 至 +120 °C。装配:应使用精密锁紧螺母安装丝杠。
精密锁紧螺母安装时使用双倍的紧固力矩拧紧,稍稍松开然后用规定的紧固力矩拧紧,以便能补偿可能出现的沉降现象。
固定螺栓按照交叉方式拧紧,最大屈服点为 70%。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 缩写 | 类型 1 | 类型 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | R | R1 | α | β | M | 精密开槽螺母 紧固力矩 Nm | 最高转速 1/min. | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23806-01-101506025 | 1560-2RS | 双排 | B | 25 -0,25 | 3 | 17 | 15-0,005 | 60-0,01 | 28 | 36 | 6,6 | 46 | 0,3 | 0,6 | 60° | 60° | M6 | 10 | 3500 |  | | 根据要求 | | 23806-01-101706225 | 1762-2RS | 双排 | B | 25 -0,25 | 3 | 17 | 17-0,005 | 62-0,01 | 30 | 38 | 6,6 | 48 | 0,3 | 0,6 | 60° | 60° | M6 | 15 | 3300 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 缩写 | 额定负载 静态 N | 额定负载 动态 N | 轴向 刚度 N/μm | 侧倾角刚度 Nm/mrad | 轴承摩檫力矩 Nm | 转动 惯量 Kg.cm² | 端跳 μm | 径向 轴承游隙 | 孔 尺寸 μm | 外径 尺寸 μm | 宽度 尺寸 μm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23806-01-101506025 | 1560-2RS | 28000 | 17900 | 400 | 65 | 0,20 | 0,102 | 2,0 | 经预紧处理 | 0-5 | 0-10 | 0-250 |  | | 根据要求 | | 23806-01-101706225 | 1762-2RS | 31000 | 18800 | 450 | 80 | 0,24 | 0,132 | 2,0 | 经预紧处理 | 0-5 | 0-10 | 0-250 |  | | 根据要求 | |
|
|