|
|
23765-01_D铜质制滑板,免维护,D 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:青铜,石墨嵌入件。规格:自润滑性。提示:滑板具有垂直和水平的滑动方向。 铜质滑动元件免维护且耐磨损。 石墨嵌件可提供终身润滑效果。技术参数:材料特性: 基础合金:CuZn25Al5Mn4Fe3-C。 密度:8.2 kg/dm³。 抗弯曲疲劳强度:+/- 150 MPa。 弹性模数:120,000 N/mm²。 摩擦系数:0.05 - 0.12。 最大速度:0.5 m/s。 导热系数:50 W/(mK)。 热膨胀系数:18x10-6 K-1。 电导率:7-8 m/(Ω·m-1)。 固体润滑剂含量:20-25%。 静态表面压力:50 N/mm²。 动态表面压力:35 N/mm²。温度范围:最高 230 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | B1 | D
| H | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23765-01-075150 | D | 75 | 45 | 9 | 5 | 150 | 60 |  | | 根据要求 | | 23765-01-100150 | D | 100 | 70 | 9 | 5 | 150 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|