norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:NBR 弹性体。
加固环和拉力弹簧,钢制。
规格:邵氏硬度~70,黑色。提示:径向轴密封圈作为待安装密封件,用于密封回转轴。它由一个弹性外衣和一个内置加固板组成。拉力弹簧用于增强轴的密封唇口的压力,并且保持静态区域的密封。

A 型:规格符合 DIN 3760 (ISO 6194/1),外径平滑。
AS 型:规格符合 DIN 3760 (ISO 6194/0),外径平滑,带有附加防尘唇,用于防护外部的污染。

NBR 材料具有高耐磨性并且对于燃料、油、液压油和润滑油具有耐抗性。

运行应用限制:
圆周速度 (m/s):≤ 12
压力 (MPa/bar):≤ 0.05/0.5(径向的轴密封圈通常用于无压力运行)。
温度范围:-40 °C 至 +100 °C。公差:外壳:
建议公差 H8。
表面粗糙度 Ra 1.6 至 6.3 μm。

轴:
建议公差 h11。
表面粗糙度 Ra 0.2 至 0.8 μm。
轴的硬度应至少达到 45 HRC。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23915 径向轴密封圈 DIN 3760 251 kB

图纸

径向轴密封圈 DIN 3760

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型D1

D2BCAD配件价格订购
23915-11061605A6165 根据要求
23915-11061607A6167 根据要求
23915-11062207A6227 根据要求
23915-11072207A7227 根据要求
23915-11082207A8227 根据要求
23915-11101907A10197 根据要求
23915-11102207A10227 根据要求
23915-11102407A10247 根据要求
23915-11102607A10267 根据要求
23915-11121905A12195 根据要求
23915-11122205A12225 根据要求
23915-11122206A12226 根据要求
23915-11122207A12227 根据要求
23915-11122407A12247 根据要求
23915-11122807A12287 根据要求
23915-11123007A12307 根据要求
23915-11123207A12327 根据要求
23915-11142407A14247 根据要求
23915-11143007A14307 根据要求
23915-11152407A15247 根据要求
23915-11152505A15255 根据要求
23915-11152607A15267 根据要求
23915-11153007A15307 根据要求
23915-11153207A15327 根据要求
23915-11153507A15357 根据要求
23915-11154010A154010 根据要求
23915-11162807A16287 根据要求
23915-11163007A16307 根据要求
23915-11163207A16327 根据要求
23915-11163507A16357 根据要求
23915-11172807A17287 根据要求
23915-11172905A17295 根据要求
23915-11173007A17307 根据要求
23915-11173207A17327 根据要求
23915-11173507A17357 根据要求
23915-11174007A17407 根据要求
23915-11174010A174010 根据要求
23915-11182807A18287 根据要求
23915-11183007A18307 根据要求
23915-11183207A18327 根据要求
23915-11183507A18357 根据要求
23915-11193207A19327 根据要求
23915-11203005A20305 根据要求
23915-11203007A20307 根据要求
23915-11203207A20327 根据要求
23915-11203507A20357 根据要求
23915-11203510A203510 根据要求
23915-11203607A20367 根据要求
23915-11204007A20407 根据要求
23915-11204207A20427 根据要求
23915-11204707A20477 根据要求
23915-11204710A204710 根据要求
23915-11205207A20527 根据要求
23915-11223207A22327 根据要求
23915-11223507A22357 根据要求
23915-11224007A22407 根据要求
23915-11224707A22477 根据要求
23915-11243507A24357 根据要求
23915-11243707A24377 根据要求
23915-11244007A24407 根据要求
23915-11253507A25357 根据要求
23915-11253705A25375 根据要求
23915-11253707A25377 根据要求
23915-11253807A25387 根据要求
23915-11254005A25405 根据要求
23915-11254007A25407 根据要求
23915-11254008A25408 根据要求
23915-11254010A254010 根据要求
23915-11254207A25427 根据要求
23915-11254210A254210 根据要求
23915-11254707A25477 根据要求
23915-11255010A255010 根据要求
23915-11255207A25527 根据要求
23915-11255210A255210 根据要求
23915-11256207A25627 根据要求
23915-11256210A256210 根据要求
23915-11263707A26377 根据要求
23915-11263807A26387 根据要求
23915-11264707A26477 根据要求
23915-11273707A27377 根据要求
23915-11283807A28387 根据要求
23915-11284007A28407 根据要求
23915-11284207A28427 根据要求
23915-11284208A28428 根据要求
23915-11284707A28477 根据要求
23915-11285207A28527 根据要求
23915-11285210A285210 根据要求
23915-11304007A30407 根据要求
23915-11304207A30427 根据要求
23915-11304208A30428 根据要求
23915-11304507A30457 根据要求
23915-11304508A30458 根据要求
23915-11304707A30477 根据要求
23915-11304708A30478 根据要求
23915-11304710A304710 根据要求
23915-11305007A30507 根据要求
23915-11305010A305010 根据要求
23915-11305207A30527 根据要求
23915-11305208A30528 根据要求
23915-11305210A305210 根据要求
23915-11305507A30557 根据要求
23915-11305510A305510 根据要求
23915-11306207A30627 根据要求
23915-11306210A306210 根据要求
23915-11307210A307210 根据要求
23915-11324207A32427 根据要求
23915-11324507A32457 根据要求
23915-11324707A32477 根据要求
23915-11325008A32508 根据要求
23915-11325010A325010 根据要求
23915-11325207A32527 根据要求
23915-11326210A326210 根据要求
23915-11334507A33457 根据要求
23915-11346210A346210 根据要求
23915-11354507A35457 根据要求
23915-11354707A35477 根据要求
23915-11355007A35507 根据要求
23915-11355008A35508 根据要求
23915-11355010A355010 根据要求
23915-11355207A35527 根据要求
23915-11355208A35528 根据要求
23915-11355210A355210 根据要求
23915-11355508A35558 根据要求
23915-11355510A355510 根据要求
23915-11355610A355610 根据要求
23915-11356207A35627 根据要求
23915-11356208A35628 根据要求
23915-11356210A356210 根据要求
23915-11357210A357210 根据要求
23915-11364707A36477 根据要求
23915-11365007A36507 根据要求
23915-11385007A38507 根据要求
23915-11385207A38527 根据要求
23915-11386210A386210 根据要求
23915-11387210A387210 根据要求
23915-11405207A40527 根据要求
23915-11405208A40528 根据要求
23915-11405507A40557 根据要求
23915-11405508A40558 根据要求
23915-11405608A40568 根据要求
23915-11405810A405810 根据要求
23915-11406010A406010 根据要求
23915-11406207A40627 根据要求
23915-11406208A40628 根据要求
23915-11406210A406210 根据要求
23915-11406510A406510 根据要求
23915-11406808A40688 根据要求
23915-11406810A406810 根据要求
23915-11407207A40727 根据要求
23915-11407210A407210 根据要求
23915-11408010A408010 根据要求
23915-11425507A42557 根据要求
23915-11425508A42558 根据要求
23915-11426207A42627 根据要求
23915-11426208A42628 根据要求
23915-11426210A426210 根据要求
23915-11427208A42728 根据要求
23915-11427210A427210 根据要求
23915-11446010A446010 根据要求
23915-11446210A446210 根据要求
23915-11446510A446510 根据要求
23915-11455807A45587 根据要求
23915-11456007A45607 根据要求
23915-11456008A45608 根据要求
23915-11456010A456010 根据要求
23915-11456510A456510 根据要求
23915-11456208A45628 根据要求
23915-11456210A456210 根据要求
23915-11456508A45658 根据要求
23915-11457208A45728 根据要求
23915-11457210A457210 根据要求
23915-11457508A45758 根据要求
23915-11458010A458010 根据要求
23915-11458510A458510 根据要求
23915-11486208A48628 根据要求
23915-11486510A486510 根据要求
23915-11487207A48727 根据要求
23915-11487210A487210 根据要求
23915-11506207A50627 根据要求
23915-11506508A50658 根据要求
23915-11506510A506510 根据要求
23915-11506808A50688 根据要求
23915-11506810A506810 根据要求
23915-11507010A507010 根据要求
23915-11507208A50728 根据要求
23915-11507210A507210 根据要求
23915-11507212A507212 根据要求
23915-11507510A507510 根据要求
23915-11508008A50808 根据要求
23915-11508010A508010 根据要求
23915-11508510A508510 根据要求
23915-11509010A509010 根据要求
23915-12061605AS6165 根据要求
23915-12061607AS6167 根据要求
23915-12062207AS6227 根据要求
23915-12082207AS8227 根据要求
23915-12101907AS10197 根据要求
23915-12102207AS10227 根据要求
23915-12102407AS10247 根据要求
23915-12102607AS10267 根据要求
23915-12121905AS12195 根据要求
23915-12122205AS12225 根据要求
23915-12122206AS12226 根据要求
23915-12122207AS12227 根据要求
23915-12122407AS12247 根据要求
23915-12122807AS12287 根据要求
23915-12123007AS12307 根据要求
23915-12123207AS12327 根据要求
23915-12142407AS14247 根据要求
23915-12143007AS14307 根据要求
23915-12152407AS15247 根据要求
23915-12152505AS15255 根据要求
23915-12152607AS15267 根据要求
23915-12153007AS15307 根据要求
23915-12153207AS15327 根据要求
23915-12153507AS15357 根据要求
23915-12162807AS16287 根据要求
23915-12163007AS16307 根据要求
23915-12163207AS16327 根据要求
23915-12172807AS17287 根据要求
23915-12173007AS17307 根据要求
23915-12173507AS17357 根据要求
23915-12174007AS17407 根据要求
23915-12182807AS18287 根据要求
23915-12183207AS18327 根据要求
23915-12183507AS18357 根据要求
23915-12193207AS19327 根据要求
23915-12203005AS20305 根据要求
23915-12203007AS20307 根据要求
23915-12203207AS20327 根据要求
23915-12203507AS20357 根据要求
23915-12203510AS203510 根据要求
23915-12203607AS20367 根据要求
23915-12204007AS20407 根据要求
23915-12204207AS20427 根据要求
23915-12204707AS20477 根据要求
23915-12204710AS204710 根据要求
23915-12223207AS22327 根据要求
23915-12223507AS22357 根据要求
23915-12223808AS22388 根据要求
23915-12224007AS22407 根据要求
23915-12224010AS224010 根据要求
23915-12224707AS22477 根据要求
23915-12243507AS24357 根据要求
23915-12244007AS24407 根据要求
23915-12253507AS25357 根据要求
23915-12253707AS25377 根据要求
23915-12253807AS25387 根据要求
23915-12254005AS25405 根据要求
23915-12254007AS25407 根据要求
23915-12254008AS25408 根据要求
23915-12254010AS254010 根据要求
23915-12254207AS25427 根据要求
23915-12254210AS254210 根据要求
23915-12254707AS25477 根据要求
23915-12254710AS254710 根据要求
23915-12255010AS255010 根据要求
23915-12255207AS25527 根据要求
23915-12255210AS255210 根据要求
23915-12263707AS26377 根据要求
23915-12273707AS27377 根据要求
23915-12283807AS28387 根据要求
23915-12284007AS28407 根据要求
23915-12284207AS28427 根据要求
23915-12284208AS28428 根据要求
23915-12284707AS28477 根据要求
23915-12285207AS28527 根据要求
23915-12285210AS285210 根据要求
23915-12304007AS30407 根据要求
23915-12304207AS30427 根据要求
23915-12304208AS30428 根据要求
23915-12304508AS30458 根据要求
23915-12304607AS30467 根据要求
23915-12304707AS30477 根据要求
23915-12304708AS30478 根据要求
23915-12304710AS304710 根据要求
23915-12305007AS30507 根据要求
23915-12305010AS305010 根据要求
23915-12305207AS30527 根据要求
23915-12305210AS305210 根据要求
23915-12305507AS30557 根据要求
23915-12305510AS305510 根据要求
23915-12306207AS30627 根据要求
23915-12306210AS306210 根据要求
23915-12307210AS307210 根据要求
23915-12324207AS32427 根据要求
23915-12324507AS32457 根据要求
23915-12324707AS32477 根据要求
23915-12325008AS32508 根据要求
23915-12325207AS32527 根据要求
23915-12326210AS326210 根据要求
23915-12354707AS35477 根据要求
23915-12355008AS35508 根据要求
23915-12355010AS355010 根据要求
23915-12355207AS35527 根据要求
23915-12355208AS35528 根据要求
23915-12355508AS35558 根据要求
23915-12355510AS355510 根据要求
23915-12356207AS35627 根据要求
23915-12356208AS35628 根据要求
23915-12356210AS356210 根据要求
23915-12357210AS357210 根据要求
23915-12358012AS358012 根据要求
23915-12364707AS36477 根据要求
23915-12365007AS36507 根据要求
23915-12385007AS38507 根据要求
23915-12385207AS38527 根据要求
23915-12385507AS38557 根据要求
23915-12387210AS387210 根据要求
23915-12405207AS40527 根据要求
23915-12405507AS40557 根据要求
23915-12405508AS40558 根据要求
23915-12405608AS40568 根据要求
23915-12405810AS405810 根据要求
23915-12406010AS406010 根据要求
23915-12406207AS40627 根据要求
23915-12406208AS40628 根据要求
23915-12406210AS406210 根据要求
23915-12406510AS406510 根据要求
23915-12406810AS406810 根据要求
23915-12407207AS40727 根据要求
23915-12407210AS407210 根据要求
23915-12408010AS408010 根据要求
23915-12425507AS42557 根据要求
23915-12425508AS42558 根据要求
23915-12426207AS42627 根据要求
23915-12426208AS42628 根据要求
23915-12426210AS426210 根据要求
23915-12427208AS42728 根据要求
23915-12455807AS45587 根据要求
23915-12456008AS45608 根据要求
23915-12456010AS456010 根据要求
23915-12456510AS456510 根据要求
23915-12456208AS45628 根据要求
23915-12456210AS456210 根据要求
23915-12456508AS45658 根据要求
23915-12457210AS457210 根据要求
23915-12458010AS458010 根据要求
23915-12458510AS458510 根据要求
23915-12486208AS48628 根据要求
23915-12486510AS486510 根据要求
23915-12487207AS48727 根据要求
23915-12487208AS48728 根据要求
23915-12487210AS487210 根据要求
23915-12506207AS50627 根据要求
23915-12506508AS50658 根据要求
23915-12506510AS506510 根据要求
23915-12506808AS50688 根据要求
23915-12506810AS506810 根据要求
23915-12507010AS507010 根据要求
23915-12507208AS50728 根据要求
23915-12507210AS507210 根据要求
23915-12507212AS507212 根据要求
23915-12507510AS507510 根据要求
23915-12508008AS50808 根据要求
23915-12508010AS508010 根据要求
23915-12509010AS509010 根据要求