|
|
22400_B钢制圆柱齿轮,模数 2.5,齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°,B 型,无键槽孔 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢 1.0503 (C45)。规格:齿部铣削,竖直啮合。 压力角 20°,亮色。提示:正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。 为实现齿部与孔之间的精确同心,我们建议将预钻孔车削到相应的直径。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 齿数 | D
| D1 | D2 max. | B | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22400-0225250065 | B | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250070 | B | 70 | 180 | 175 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250072 | B | 72 | 185 | 180 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250075 | B | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250076 | B | 76 | 195 | 190 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250080 | B | 80 | 205 | 200 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250085 | B | 85 | 217,5 | 212,5 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250090 | B | 90 | 230 | 225 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250095 | B | 95 | 242,5 | 237,5 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250100 | B | 100 | 255 | 250 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250110 | B | 110 | 280 | 275 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250114 | B | 114 | 290 | 285 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250120 | B | 120 | 305 | 300 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | | 22400-0225250127 | B | 127 | 322,5 | 317,5 | 25 | 25 |  | | 根据要求 | |
|
|