norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚氨酯 (PU) 和钢帘线。提示:带梯形型材和增强型钢帘线(相对 T 系列)的齿带。用于均匀分配力和负载下较少齿部变形的优化齿廓。用于较高极限负载和较低皮带伸长度的高性能钢衬。多边效应降低运行更平静。尤其适合在需要精确轴和角度定位时的线性驱动和较低功率传输。聚氨酯皮带可以焊接。皮带已焊接时,可传输的功率减少约 50%。

宽度公差:±0.5 mm
厚度公差:±0.2 mm
根据要求:其他长度。
节距 AT5,5 mm 步幅。
节距 AT10,10 mm 步幅。
最大皮带长度 100 m。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22059_5 AT5 型 卷状齿带 166 kB
 齿形皮带 22052、22054、22057 和 22059 使用说明 242 kB

图纸

AT5 型 卷状齿带

商品选择/筛选

订货号

型材皮带宽度拉力
max. N
长度合适的
压板
CAD配件价格订购
22059-0510X0500AT51064050022012-05102 根据要求
22059-0510X1000AT510640100022012-05102 根据要求
22059-0510X1500AT510640150022012-05102 根据要求
22059-0510X2000AT510640200022012-05102 根据要求
22059-0510X2500AT510640250022012-05102 根据要求
22059-0510X3000AT510640300022012-05102 根据要求
22059-0510X3500AT510640350022012-05102 根据要求
22059-0510X4000AT510640400022012-05102 根据要求
22059-0510X5000AT510640500022012-05102 根据要求
22059-0516X0500AT516112050022012-05162 根据要求
22059-0516X1000AT5161120100022012-05162 根据要求
22059-0516X1500AT5161120150022012-05162 根据要求
22059-0516X2000AT5161120200022012-05162 根据要求
22059-0516X2500AT5161120250022012-05162 根据要求
22059-0516X3000AT5161120300022012-05162 根据要求
22059-0516X3500AT5161120350022012-05162 根据要求
22059-0516X4000AT5161120400022012-05162 根据要求
22059-0516X5000AT5161120500022012-05162 根据要求
22059-0525X0500AT525184050022012-05252 根据要求
22059-0525X1000AT5251840100022012-05252 根据要求
22059-0525X1500AT5251840150022012-05252 根据要求
22059-0525X2000AT5251840200022012-05252 根据要求
22059-0525X2500AT5251840250022012-05252 根据要求
22059-0525X3000AT5251840300022012-05252 根据要求
22059-0525X3500AT5251840350022012-05252 根据要求
22059-0525X4000AT5251840400022012-05252 根据要求
22059-0525X5000AT5251840500022012-05252 根据要求

本类目的其他商品