|
|
产品说明材料:铝制。规格:亮色。提示:具有米制节距的标准 AT 型材(梯形齿部)。用于制造齿盘。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 型材 | 齿数 | D
| L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22008-10015 | AT10 | 15 | 45,9 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10016 | AT10 | 16 | 49,05 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10017 | AT10 | 17 | 52,25 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10018 | AT10 | 18 | 55,45 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10019 | AT10 | 19 | 58,6 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10020 | AT10 | 20 | 61,8 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10021 | AT10 | 21 | 65 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10022 | AT10 | 22 | 68,15 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10023 | AT10 | 23 | 71,35 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10024 | AT10 | 24 | 74,55 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10025 | AT10 | 25 | 77,7 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10026 | AT10 | 26 | 80,9 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10027 | AT10 | 27 | 84,1 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10028 | AT10 | 28 | 87,25 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10030 | AT10 | 30 | 93,65 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10032 | AT10 | 32 | 100 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10034 | AT10 | 34 | 106,4 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10036 | AT10 | 36 | 112,75 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10038 | AT10 | 38 | 119,1 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10040 | AT10 | 40 | 125,45 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10042 | AT10 | 42 | 131,85 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10044 | AT10 | 44 | 138,2 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10046 | AT10 | 46 | 144,55 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10048 | AT10 | 48 | 150,95 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10052 | AT10 | 52 | 163,65 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10056 | AT10 | 56 | 176,4 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10058 | AT10 | 58 | 182,75 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10060 | AT10 | 60 | 189,1 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | | 22008-10070 | AT10 | 70 | 220,95 | 160 | 160 |  | | 根据要求 | |
|
|