|
|
22005_20mm齿带轮,HTD 8M 型,用于使用锥形夹紧套安装,针对皮带宽度 20 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:灰口铸铁.规格:磷化。提示:带公制节距的标准 HTD 型材(半圆形齿轮)。必须至少一个齿带轮具有凸缘轮。适用于锥形夹紧衬套的锥孔。锥形夹紧衬套必须单独订购,并支持多种轴直径。锥孔凸缘轮依照 ISO 1940 质量等级 G16 静态平衡。附件:锥形夹紧套 23200。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 类型 2 | 齿数 | D
| D1 max. | D3 | D4 max. | D5 | B | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22005-0820022 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1008 | 22 | 56,02 | - | 54,65 | 62 | 38 | 28 | 22 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820024 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1108 | 24 | 61,12 | - | 59,74 | 67 | 42 | 28 | 22 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820026 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1108 | 26 | 66,21 | - | 64,84 | 73 | 45 | 28 | 22 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820028 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1108 | 28 | 71,3 | - | 69,93 | 77 | 52 | 28 | 22 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820030 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1108 | 30 | 76,39 | - | 75,02 | 84 | 56 | 28 | 22 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820032 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1610 | 32 | 81,49 | - | 80,12 | 88 | 65 | 28 | 25 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820034 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1610 | 34 | 86,58 | - | 85,21 | 94 | 66 | 28 | 25 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820036 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1610 | 36 | 91,67 | - | 90,3 | 98 | 68 | 28 | 25 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820038 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1610 | 38 | 96,77 | - | 95,39 | 104 | 76 | 28 | 25 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820040 | D | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套1610 | 40 | 101,86 | - | 100,49 | 108 | 80 | 28 | 25 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820044 | A | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套2012 | 44 | 112,05 | 99 | 110,67 | 121 | - | 28 | 32 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820048 | A | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套2012 | 48 | 122,23 | 105 | 120,86 | 129 | - | 28 | 32 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820056 | A | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套2012 | 56 | 142,6 | 110 | 141,23 | 150 | - | 28 | 32 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820064 | F | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套2012 | 64 | 162,97 | 110 | 161,6 | 168 | 140 | 28 | 32 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820072 | F | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套2012 | 72 | 183,35 | 110 | 181,97 | 192 | 158 | 28 | 32 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820080 | I | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套2012 | 80 | 203,74 | 110 | 202,35 | - | 178 | 28 | 32 |  |  | 根据要求 | | 22005-0820090 | L | 灰口铸铁 | 适用锥形衬套2012 | 90 | 229,18 | 110 | 227,81 | - | 204 | 28 | 32 |  |  | 根据要求 | |
|
|