|
|
22004_A齿形皮带轮 Profil HTD 3M,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制。规格:亮色。提示:标准 HTD-Profil,具有公制间距(半圆齿)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿形皮带轮有一个中心孔。该中心孔可由客户提供装配孔、带凹槽的装配孔或螺纹孔。 出于重量方面的考虑,齿盘的平面上可设计凹槽。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 型材 | B | D
| D1 max. | D3 | D4 max. | L | 皮带宽度 | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22004-030916 | A | HTD3M | 12,8 | 15,28 | 10 | 14,52 | 17,5 | 20,6 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 22004-030918 | A | HTD3M | 12,8 | 17,19 | 11 | 16,43 | 20 | 20,6 | 9 | 18 |  | | 根据要求 | | 22004-030920 | A | HTD3M | 12,8 | 19,1 | 13 | 18,34 | 23 | 20,6 | 9 | 20 |  | | 根据要求 | | 22004-030921 | A | HTD3M | 12,8 | 20,05 | 13 | 19,29 | 25 | 20,6 | 9 | 21 |  | | 根据要求 | | 22004-030922 | A | HTD3M | 12,8 | 21,01 | 13 | 20,25 | 25 | 20,6 | 9 | 22 |  | | 根据要求 | | 22004-030924 | A | HTD3M | 12,8 | 22,92 | 14 | 22,16 | 25 | 20,6 | 9 | 24 |  | | 根据要求 | | 22004-030926 | A | HTD3M | 12,8 | 24,83 | 16 | 24,07 | 28 | 20,6 | 9 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-030928 | A | HTD3M | 12,8 | 26,74 | 18 | 25,98 | 32 | 20,6 | 9 | 28 |  | | 根据要求 | | 22004-030930 | A | HTD3M | 12,8 | 28,65 | 20 | 27,89 | 32 | 20,6 | 9 | 30 |  | | 根据要求 | | 22004-030932 | A | HTD3M | 12,8 | 30,56 | 22 | 29,8 | 36 | 20,6 | 9 | 32 |  | | 根据要求 | | 22004-030936 | A | HTD3M | 13,4 | 34,38 | 26 | 33,62 | 39 | 22,2 | 9 | 36 |  | | 根据要求 | | 22004-030940 | A | HTD3M | 13,4 | 38,2 | 28 | 37,44 | 42 | 22,2 | 9 | 40 |  | | 根据要求 | | 22004-030944 | A | HTD3M | 13,4 | 42,02 | 33 | 41,26 | 48 | 22,2 | 9 | 44 |  | | 根据要求 | | 22004-031516 | A | HTD3M | 19,5 | 15,28 | 10 | 14,52 | 17,5 | 26 | 15 | 16 |  | | 根据要求 | | 22004-031518 | A | HTD3M | 19,5 | 17,19 | 11 | 16,43 | 20 | 26 | 15 | 18 |  | | 根据要求 | | 22004-031520 | A | HTD3M | 19,5 | 19,1 | 13 | 18,34 | 23 | 26 | 15 | 20 |  | | 根据要求 | | 22004-031521 | A | HTD3M | 19,5 | 20,05 | 13 | 19,29 | 25 | 26 | 15 | 21 |  | | 根据要求 | | 22004-031522 | A | HTD3M | 19,5 | 21,01 | 13 | 20,25 | 25 | 26 | 15 | 22 |  | | 根据要求 | | 22004-031524 | A | HTD3M | 19,5 | 22,92 | 14 | 22,16 | 25 | 26 | 15 | 24 |  | | 根据要求 | | 22004-031526 | A | HTD3M | 19,5 | 24,83 | 16 | 24,07 | 28 | 26 | 15 | 26 |  | | 根据要求 | | 22004-031528 | A | HTD3M | 19,5 | 26,74 | 18 | 25,98 | 32 | 26 | 15 | 28 |  | | 根据要求 | | 22004-031530 | A | HTD3M | 19,5 | 28,65 | 20 | 27,89 | 32 | 26 | 15 | 30 |  | | 根据要求 | | 22004-031532 | A | HTD3M | 19,5 | 30,56 | 22 | 29,8 | 36 | 26 | 15 | 32 |  | | 根据要求 | | 22004-031536 | A | HTD3M | 20 | 34,38 | 26 | 33,62 | 39 | 30 | 15 | 36 |  | | 根据要求 | | 22004-031540 | A | HTD3M | 20 | 38,2 | 28 | 37,44 | 42 | 30 | 15 | 40 |  | | 根据要求 | | 22004-031544 | A | HTD3M | 20 | 42,02 | 33 | 41,26 | 48 | 30 | 15 | 44 |  | | 根据要求 | |
|
|