|
|
22004_50mm齿带轮,HTD 8M 型,针对皮带宽度 50 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制或灰口铸铁。规格:磷化。提示:标准 HTD 型材,具有公制间距(半圆齿)。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。
灰口铸铁制成的齿形带轮的辐条数量可能会有所不同。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | 齿数 | D
| D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | B | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
22004-0850018 | A | 钢制 | 18 | 45,84 | 32 | 12 | 44,46 | 51 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850020 | A | 钢制 | 20 | 50,93 | 36 | 12 | 49,56 | 57 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850022 | A | 钢制 | 22 | 56,02 | 43 | 12 | 54,65 | 62 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850024 | A | 钢制 | 24 | 61,12 | 49 | 12 | 59,74 | 67 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850026 | A | 钢制 | 26 | 66,21 | 50 | 12 | 64,84 | 73 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850028 | A | 钢制 | 28 | 71,3 | 55 | 14 | 69,93 | 77 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850030 | A | 钢制 | 30 | 76,39 | 60 | 14 | 75,02 | 84 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850032 | A | 钢制 | 32 | 81,49 | 64 | 14 | 80,12 | 88 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850034 | A | 钢制 | 34 | 86,58 | 70 | 14 | 85,21 | 94 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850036 | A | 钢制 | 36 | 91,67 | 75 | 14 | 90,3 | 98 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850038 | A | 钢制 | 38 | 96,77 | 80 | 14 | 95,39 | 104 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850040 | A | 钢制 | 40 | 101,86 | 85 | 14 | 100,49 | 108 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850044 | A | 灰口铸铁 | 44 | 112,05 | 96 | 14 | 110,67 | 121 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850048 | A | 灰口铸铁 | 48 | 122,23 | 104 | 14 | 120,86 | 129 | - | 60 | 70 |  | | 根据要求 | | 22004-0850056 | H | 灰口铸铁 | 56 | 142,6 | 90 | 18 | 141,23 | 150 | 117 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22004-0850060 | H | 灰口铸铁 | 60 | 152,79 | 100 | 18 | 151,42 | 158 | 127 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22004-0850064 | H | 灰口铸铁 | 64 | 162,97 | 100 | 18 | 161,6 | 168 | 137 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22004-0850072 | H | 灰口铸铁 | 72 | 183,35 | 100 | 18 | 181,97 | 192 | 158 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22004-0850080 | I | 灰口铸铁 | 80 | 203,72 | 110 | 18 | 202,35 | - | 179 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22004-0850090 | J | 灰口铸铁 | 90 | 229,18 | 110 | 18 | 227,81 | - | 204 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22004-0850112 | J | 灰口铸铁 | 112 | 285,21 | 110 | 20 | 283,83 | - | 260 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22004-0850144 | J | 灰口铸铁 | 144 | 366,69 | 110 | 20 | 365,32 | - | 342 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22004-0850168 | J | 灰口铸铁 | 168 | 427,8 | 120 | 20 | 426,42 | - | 403 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | | 22004-0850192 | J | 灰口铸铁 | 192 | 488,92 | 130 | 20 | 487,54 | - | 465 | 60 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|