norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带角度误差补偿的线性滚珠轴承,高承载量,开放
21515_AO

带角度误差补偿的线性滚珠轴承,高承载量,开放

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料制壳体。
滚动轴承钢制压力板。
钢制滚珠。
提示:线性滚珠轴承对应符合 ISO 10285-3。带两侧双唇密封件。此轴承相比标准线性滚珠轴承具有双重承载能力或八倍寿命。通过角度误差补偿,壳体孔的轴心偏差或轴挠度得到补偿,负载分配得到优化,并通过整个轴承长度确保所有顶珠的负载均匀。利用符合 DIN 471/472 的固定环固定线性滚珠轴承。

建议公差:
轴:h6
壳体:H7

应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。

指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。
温度范围:-20 °C 至 +80 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21515_AO 带角度误差补偿的线性滚珠轴承,高承载量,开放 245 kB

图纸

带角度误差补偿的线性滚珠轴承,高承载量,开放

商品选择/筛选

订货号规格

D

D1D2EGLL1L2W额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
CAD配件价格订购
21515-1612开口162624,9070°3624,61,39,422002400 根据要求
21515-2012开口203230,3060°4531,21,610,240004400 根据要求
21515-2512开口254037,51,560°5843,71,8514,467007300 根据要求
21515-3012开口304744,5255°6851,71,8513,983009100 根据要求
21515-4012开口4062591,560°8060,32,1518,21370015000 根据要求