norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制导轨。
钢制螺栓。
不锈钢平键。
塑料螺旋塞。
规格:导轨经抛光和硬化处理。
电镀锌钢制螺栓。
提示:直线导轨可以从上方用螺钉固定。 其上可安装一个或多个滚子支架。双面凹槽便于使用平键组合导轨。

螺旋塞的标准颜色始终为蓝色 RAL5002。

更多适用系统:
适用于直线导轨 21351 的滚子支架。
垂直直线导轨 21355。
内六角圆柱头螺丝 07160,M5 螺纹适用于尺寸 2,M8 螺纹适用于尺寸 3。
优点:可制作复杂几何形状的弯曲和垂直的直线导轨。根据要求:其他角度和半径。
其他颜色的螺旋塞。
金刚石涂层。
附件:平键 03288-06X22 和 03288-106X22 适用于尺寸 2,03288-08X28 和 03288-108X28 适用于尺寸 3。供货范围蓝色 RAL 5002 螺旋塞。
滑键。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21356 直线导轨 弯曲 178 kB
 直线导轨及配套滚柱导轨的使用说明 394 kB

图纸

直线导轨 弯曲

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸B

D

D1HRTW1°W2°CAD配件价格订购
21356-212020004522069,5212008,5457,515 根据要求
21356-212020009022069,5212008,5907,515 根据要求
21356-212020018022069,5212008,51807,515 根据要求
21356-212030004522069,5213008,5457,515 根据要求
21356-212030009022069,5213008,5907,515 根据要求
21356-212030018022069,5213008,51807,515 根据要求
21356-212040004522069,5214008,5453,757,5 根据要求
21356-212040009022069,5214008,5903,757,5 根据要求
21356-212040018022069,5214008,51803,757,5 根据要求
21356-31203000453289142830012457,515 根据要求
21356-31203000903289142830012907,515 根据要求
21356-312030018032891428300121807,515 根据要求
21356-31204000453289142840012453,757,5 根据要求
21356-31204000903289142840012903,757,5 根据要求
21356-312040018032891428400121803,757,5 根据要求
21356-31205000453289142850012453,757,5 根据要求
21356-31205000903289142850012903,757,5 根据要求