norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制板。
滚动轴承钢滚轮。
垫圈 NBR。
规格:板经抛光和阳极氧化处理。提示:滚子支座适用于垂直直线导轨。

更多适用系统:
垂直直线导轨 21355。
技术参数:最大加速度:50 m/s²。
最大移动速度:5 m/s。
温度范围:-10 °C 至 +70 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21350 滚子支座 适用于垂直直线导轨 286 kB
 直线导轨及配套滚柱导轨的使用说明 394 kB

图纸

滚子支座 适用于垂直直线导轨

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸形状类型B

B1B2D

HH1H2H3LL1L2Fx45°CAD配件价格订购
21350-20802短款207865M521325,4108065-3 根据要求
21350-21202207865M521325,410120105353 根据要求
21350-31103短款2811290M8284161211090-6 根据要求
21350-315032811290M82841612150120406 根据要求