|
|
产品说明材料:钢制转子体。 改良聚酰胺制刮擦器。 钢 1.3505 制滚子。规格:镀锌滚子。提示:具有终生润滑的滚子轴承和可防止滚道受污染的聚酰胺制刮擦器的滚子支座。 通过简单调整中间偏心辊,可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子支座。 最高 7 m/s 的高移动速度和极低噪音(比滚珠轴承系统更快速和更安静)。
使用温度 -30 °C 至 +120 °C。根据要求:滚子滑块带 4 或 5 个滚子。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | A1 | B | B1 | B2 | D | E | H min. | H max.
| H1 | L | L1 | C 动态 N | C0Y N | Mz Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21322-1218060 | 18 | 20 | 9,5 | 18 | 14 | M5 | 20 | 14,7 | 16,1 | 5,7 | 76 | 60 | 1530 | 820 | 8,2 |  | | 根据要求 | | 21322-1228080 | 28 | 35 | 14,9 | 28 | 21,7 | M5 | 22,5 | 23,3 | 25,2 | 9,7 | 100 | 80 | 4260 | 2170 | 27,2 |  | | 根据要求 | | 21322-1235100 | 35 | 45 | 19,9 | 35 | 27,85 | M6 | 27,5 | 28,9 | 32,9 | 11,9 | 120 | 100 | 8040 | 3510 | 61,5 |  | | 根据要求 | | 21322-1243120 | 43 | 55 | 24,9 | 43 | 34,3 | M8 | 32,5 | 35,6 | 39,5 | 14,5 | 140 | 120 | 12280 | 5500 | 104,5 |  | | 根据要求 | |
|
|