|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:经压花滚轧处理的导轨。
固定滑块导轨用于主要接收径向和轴向力 浮动轴承导轨用于以负载方式接收径向力并与固定滑块导轨组合提供扭矩支撑。在固定滑块和浮动滑块的组合中,浮动滑块导轨会补偿平行性误差和公差。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | A | A1 | B1 | C | D
| H | L | R | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21320-230X0800 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 800 | 6 |  | | 根据要求 | | 21320-230X1040 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 1040 | 6 |  | | 根据要求 | | 21320-230X2080 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 2080 | 6 |  | | 根据要求 | | 21320-230X3120 | 30 | 11 | 5 | 29,8 | 3 | 6 | 16 | 3120 | 6 |  | | 根据要求 | | 21320-245X0800 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 800 | 9 |  | | 根据要求 | | 21320-245X1040 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 1040 | 9 |  | | 根据要求 | | 21320-245X2080 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 2080 | 9 |  | | 根据要求 | | 21320-245X3120 | 45 | 11 | 2 | 43,8 | 4 | 9 | 24,5 | 3120 | 9 |  | | 根据要求 | |
|
|