|
|
21812_B管式水准仪,旋拧底座,B 型,三个视窗 |
返回 |
|
|
产品说明材料:黄铜底座。 管式水准仪,玻璃材质。规格:黑色阳极氧化提示:水准仪作为零位指示器或用于检查水平位置,例如用于洒水车、倾斜仪、测量仪表和机械制造。 管式水准仪可以借助两个孔进行固定。 - 三个视窗 - 水准仪刻度距离 2 mm,角分级灵敏度 - 绿色填充 温度范围:-35 °C 至 +55 °C。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | 灵敏 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21812-2571305 | B | 12,3 | 4,5 | 13 | 1 | 57 | 37 | 45 | 5' |  | | 根据要求 | |
|
|