norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢制导向螺栓 1.7139。规格:经渗碳硬化处理。提示:钢制导向螺栓是高要求制造工艺中精确导向任务的完美解决方案。导向螺栓可在各种应用中提供最大的稳定性、耐用性和精度。

导向螺栓设计坚固,即使在高负荷情况下也能确保可靠的导向。其用于安全、精确地定位工具和模具,以实现高精度的加工结果。

导向螺栓的设计可实现平滑移动和校准,提高制造流程的效率和质量。精密的加工确保了其在整个使用寿命内性能稳定。

3+1 原则确保两个半模的正确安装。安装 3 个直径较大的导向元件和 1 个直径较小的导向元件。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21597-10 带轴环的钢制导向螺栓 266 kB
 导杆和导向螺栓 1,5 MB

图纸

带轴环的钢制导向螺栓

商品选择/筛选

订货号D

D1LL1L2CAD配件价格订购
21597-10-080408104034 根据要求
21597-10-080508105034 根据要求
21597-10-080608106034 根据要求
21597-10-080808108034 根据要求
21597-10-0810081010034 根据要求
21597-10-090409124034 根据要求
21597-10-090609126034 根据要求
21597-10-090809128034 根据要求
21597-10-0910091210034 根据要求
21597-10-0912091212034 根据要求
21597-10-1004010124034 根据要求
21597-10-1006010126034 根据要求
21597-10-1008010128034 根据要求
21597-10-10100101210034 根据要求
21597-10-10120101212034 根据要求
21597-10-10140101214034 根据要求
21597-10-10160101216034 根据要求
21597-10-1204012164065 根据要求
21597-10-1206012166065 根据要求
21597-10-1208012168065 根据要求
21597-10-12100121610065 根据要求
21597-10-12120121612065 根据要求
21597-10-12140121614065 根据要求
21597-10-12160121616065 根据要求
21597-10-12180121618065 根据要求
21597-10-12200121620065 根据要求
21597-10-1406014186085 根据要求
21597-10-1408014188085 根据要求
21597-10-14100141810085 根据要求
21597-10-14120141812085 根据要求
21597-10-14140141814085 根据要求
21597-10-14160141816085 根据要求
21597-10-14180141818085 根据要求
21597-10-14200141820085 根据要求
21597-10-14220141822085 根据要求
21597-10-14240141824085 根据要求
21597-10-1506015186085 根据要求
21597-10-1508015188085 根据要求
21597-10-15100151810085 根据要求
21597-10-15120151812085 根据要求
21597-10-15140151814085 根据要求
21597-10-15160151816085 根据要求
21597-10-15180151818085 根据要求
21597-10-15200151820085 根据要求
21597-10-15220151822085 根据要求
21597-10-15240151824085 根据要求
21597-10-1604016204085 根据要求
21597-10-1606016206085 根据要求
21597-10-1608016208085 根据要求
21597-10-16100162010085 根据要求
21597-10-16120162012085 根据要求
21597-10-16140162014085 根据要求
21597-10-16160162016085 根据要求
21597-10-16180162018085 根据要求
21597-10-16200162020085 根据要求
21597-10-16220162022085 根据要求
21597-10-16240162024085 根据要求
21597-10-16300162030085 根据要求
21597-10-1806018226087 根据要求
21597-10-1808018228087 根据要求
21597-10-18100182210087 根据要求
21597-10-18120182212087 根据要求
21597-10-18140182214087 根据要求
21597-10-18160182216087 根据要求
21597-10-18180182218087 根据要求
21597-10-18200182220087 根据要求
21597-10-18220182222087 根据要求
21597-10-18240182224087 根据要求
21597-10-18260182226087 根据要求
21597-10-18280182228087 根据要求
21597-10-18300182230087 根据要求
21597-10-18320182232087 根据要求
21597-10-2006020246087 根据要求
21597-10-2008020248087 根据要求
21597-10-20100202410087 根据要求
21597-10-20120202412087 根据要求
21597-10-20140202414087 根据要求
21597-10-20160202416087 根据要求
21597-10-20180202418087 根据要求
21597-10-20200202420087 根据要求
21597-10-20220202422087 根据要求
21597-10-20240202424087 根据要求
21597-10-20260202426087 根据要求
21597-10-20280202428087 根据要求
21597-10-20300202430087 根据要求
21597-10-20320202432087 根据要求
21597-10-22080222680157 根据要求
21597-10-221002226100157 根据要求
21597-10-221202226120157 根据要求
21597-10-221402226140157 根据要求
21597-10-221602226160157 根据要求
21597-10-221802226180157 根据要求
21597-10-222002226200157 根据要求
21597-10-222202226220157 根据要求
21597-10-222402226240157 根据要求
21597-10-222602226260157 根据要求
21597-10-222802226280157 根据要求
21597-10-223002226300157 根据要求
21597-10-223202226320157 根据要求
21597-10-223402226340157 根据要求
21597-10-223602226360157 根据要求
21597-10-24080242880157 根据要求
21597-10-241002428100157 根据要求
21597-10-241202428120157 根据要求
21597-10-241402428140157 根据要求
21597-10-241602428160157 根据要求
21597-10-241802428180157 根据要求
21597-10-242002428200157 根据要求
21597-10-242202428220157 根据要求
21597-10-242402428240157 根据要求
21597-10-242602428260157 根据要求
21597-10-242802428280157 根据要求
21597-10-243002428300157 根据要求
21597-10-243202428320157 根据要求
21597-10-243402428340157 根据要求
21597-10-243602428360157 根据要求
21597-10-301003036100157 根据要求
21597-10-301203036120157 根据要求
21597-10-301403036140157 根据要求
21597-10-301603036160157 根据要求
21597-10-301803036180157 根据要求
21597-10-302003036200157 根据要求
21597-10-302403036240157 根据要求
21597-10-303003036300157 根据要求
21597-10-303603036360157 根据要求
21597-10-304003036400157 根据要求
21597-10-321003236100157 根据要求
21597-10-321203236120157 根据要求
21597-10-321403236140157 根据要求
21597-10-321603236160157 根据要求
21597-10-321803236180157 根据要求
21597-10-322003236200157 根据要求
21597-10-322403236240157 根据要求
21597-10-323003236300157 根据要求
21597-10-323603236360157 根据要求
21597-10-324003236400157 根据要求
21597-10-4016040481601510 根据要求
21597-10-4020040482001510 根据要求
21597-10-4024040482401510 根据要求
21597-10-4030040483001510 根据要求
21597-10-4036040483601510 根据要求
21597-10-4040040484001510 根据要求
21597-10-4042040484201510 根据要求
21597-10-4050040485001510 根据要求
21597-10-5016050581601515 根据要求
21597-10-5020050582001515 根据要求
21597-10-5024050582401515 根据要求
21597-10-5030050583001515 根据要求
21597-10-5036050583601515 根据要求
21597-10-5040050584001515 根据要求
21597-10-5050050585001515 根据要求
21597-10-6028060582801515 根据要求
21597-10-6030060583001515 根据要求
21597-10-6034060583401515 根据要求
21597-10-6036060583601515 根据要求
21597-10-6040060584001515 根据要求
21597-10-6050060585001515 根据要求