norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制外壳。
不锈钢精密管。
钢制梯形丝杆。
提示:双管推杆可手动或电控驱动。此推杆由于接通时间短,因此每天可多次低速工作,可高稳定性调整。宽度、长度和高度均可调整。
推杆的梯形丝杠带有滚珠轴承或滑动轴承。双管推杆的滑槽带有一根滑动导轨。

技术参数:接通时长:S3,30% (为 60 分钟时)

温度范围:温度范围 0° C 至 +60° C根据要求:其他长度。
内置主轴夹具。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21250 双管线性传动装置,带梯形螺纹传动 183 kB
 双管线性单元的技术说明 370 kB

图纸

双管线性传动装置,带梯形螺纹传动

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2EP/EPX类

B

D1D2D3D4D5D6D7G1G2HH1H2H3行程
S
LL1L2L3M1M2M3M4M5M6P1CAD配件价格订购
21250-030X300滑动轴承右旋螺纹30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 根据要求
21250-030X500滑动轴承右旋螺纹30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 根据要求
21250-030X800滑动轴承右旋螺纹30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 根据要求
21250-130X300带滚珠轴承右旋螺纹30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 根据要求
21250-130X500带滚珠轴承右旋螺纹30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 根据要求
21250-130X800带滚珠轴承右旋螺纹30Tr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 根据要求
21250-040X300滑动轴承右旋螺纹40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 根据要求
21250-040X500滑动轴承右旋螺纹40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 根据要求
21250-040X800滑动轴承右旋螺纹40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 根据要求
21250-040X1000滑动轴承右旋螺纹40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 根据要求
21250-140X300带滚珠轴承右旋螺纹40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 根据要求
21250-140X500带滚珠轴承右旋螺纹40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 根据要求
21250-140X800带滚珠轴承右旋螺纹40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 根据要求
21250-140X1000带滚珠轴承右旋螺纹40Tr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 根据要求