norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚氨酯制联轴器毂的硬度为 98° 邵 A。
铝制过渡管和夹紧套筒。
钢制膨胀芯轴。
钢制螺钉。
规格:亮色。提示:通过同步组件,可只使用一个电机驱动两个平行分布的直线轴。

同步组件由两个通过同步轴相互连接的联轴器组成。它被加工成适当的长度。适于不超过 3000 mm 的长度。

弹性爪式联轴器的优点:
- 轮毂与膨胀芯轴可轴向安装
- 无间隙并具有震动缓冲
- 非常好的夹持力
- 非常好的同心度
- 较短的安装方式
- 易于安装
- 轴颈可轴向安装
- 电气绝缘
- 额定转矩达 53 Nm
装配:这里的安装部件不需要轴向移动,因为引入的过渡管可作为半联轴器之间的间隔件。

两个带有膨胀芯轴的半联轴器完全插入到直线单元的轮毂孔中。用规定的扭矩将膨胀芯轴内的螺丝拧紧,以达到稳固的连接。用夹紧套筒和弹性星型件将半联轴器移动到过渡管上。将过渡管放入位置,并利用较小的、手动轴向力将半联轴插在一起。用规定的扭矩将螺丝拧到两个夹紧套筒上。
图纸提示:
X = 轴距
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20330 同步套件 195 kB

图纸

同步套件

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸C1C2D1

D2D4D7LL1L2L3L4
min.
L5L6额定扭矩
Nm
转动惯量
(10⁻³ kgm²)
0.5 m
转动惯量
(10⁻³ kgm²)
1.0 m
转动惯量
(10⁻³ kgm²)
2.0 m
转动惯量
(10⁻³ kgm²)
3.0 m
最高转速
r/min
螺栓
锁紧扭矩 C1
Nm
螺栓
锁紧扭矩 C2
Nm
CAD配件价格订购
20330-6016X60M3M5171732,21628413118020-6,50,0240,0310,0440,058200001,49根据要求
20330-8025X80M6M8242456,425468182013027-530,3260,3520,4040,455140001532根据要求