norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
齿带驱动,并带有 型材导轨的直线轴
20300

齿带驱动,并带有 型材导轨的直线轴

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制压制棒材基体。
铝制轴承座和滑座。
钢制型材导轨和导向滑座。
聚氨酯 (PU) 齿带具有钢帘线。
规格:经自然色阳极氧化处理的基体。
经黑色阳极氧化处理的轴承座和滑座。
经感应淬火和打磨处理的型材导轨滚道。
提示:由齿带驱动的、紧凑且使用灵活的直线单元。由自支撑铝制挤压棒材制成的基体,集成了导向型材导轨。该导轨系统可在所有方向上吸收极大的力,低磨损率,并为移动的大型物体提供最佳的导向作用。

铝材的外侧有槽,可简便安全地安装和固定附属部件。感应式接近开关可定位和固定在顶面的 T 型槽中。该铝材可完全与我们系列 I 的标准型材兼容。

用钢丝增强的齿带可传递很高的、交替负载的力,同时能在低磨损和低噪声的性能下,提供良好的定位精度。齿带在铝材顶面的导向槽中运动,并防止所有型材内部的部件受到污染。

由于采用了对称结构,直线轴可将电机和齿轮箱安装在轴承座的所有四个面上。对于轴承座上不需要的空心轴,可用选择订购的保护罩 20300 将其开放的端面盖住。

滑座顶面上,每个螺纹孔上有一个附加的定心孔。使用我们的定心环 20240,可精准地将其它连接件安装到滑座上。

负载参数指动态负载。
技术参数:防护级别 IP50。温度范围:-20 °C - +70 °C。根据要求:其他长度(行程 S 最大为 4000 mm)附件:保护罩。参考表中的槽台、电机安装附件、同步组件和感应式接近开关。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20300 齿带驱动,并带有 型材导轨的直线轴 320 kB
 带齿带驱动的直线轴的 使用说明 223 kB

图纸

齿带驱动,并带有 型材导轨的直线轴

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸槽宽相配的
保护罩
相配的
开槽台
相配的
耦合组
相配的
同步套组
恰当的接近开关ABD

D1D4D5D6D7E1E2E3E4LL1L2L3L4行程
S
重复精度最大速度
米/秒
最大加速度 m/sc起重小车
的重量
kg
重量
行程 0
kg
重量
每1000 mm 行程
kg
力 Fx
N
力 Fy
动力
N
力 Fz
动力
N
Mx
动力
Nm
My
动力
Nm
Mz
动力
Nm
Iy
cm⁴
惯性矩 Iz
cm⁴
齿带-型号进给常数
mm/U
空转力矩
Nm
最大驱动扭矩
M
Nm
典型的
有效负荷
kg
CAD配件价格订购
20300-1060X020060620300-9106020310-0617420320-60471020330-601620905-01560251752M47M6106,216,339,75550180453029200±0,053800,302,344,82844138413848424243,2657,8832AT51010,31415  根据要求
20300-1060X050060620300-9106020310-0617420320-60471020330-601620905-01560251752M47M6106,216,339,75850180453029500±0,053800,302,344,82844138413848424243,2657,8832AT51010,31415  根据要求
20300-1060X100060620300-9106020310-0617420320-60471020330-601620905-01560251752M47M6106,216,339,7513501804530291000±0,053800,302,344,82844138413848424243,2657,8832AT51010,31415  根据要求
20300-1060X150060620300-9106020310-0617420320-60471020330-601620905-01560251752M47M6106,216,339,7518501804530291500±0,053800,302,344,82844138413848424243,2657,8832AT51010,31415  根据要求
20300-1080X030080820300-9108020310-0823020320-80696020330-802520905-01580302476M610M8138204,512,25760240604045300±0,055500,875,338,3915723662366227146146127,09184,7850AT51460,73850  根据要求
20300-1080X050080820300-9108020310-0823020320-80696020330-802520905-01580302476M610M8138204,512,25960240604045500±0,055500,875,338,3915723662366227146146127,09184,7850AT51460,73850  根据要求
20300-1080X100080820300-9108020310-0823020320-80696020330-802520905-01580302476M610M8138204,512,2514602406040451000±0,055500,875,338,3915723662366227146146127,09184,7850AT51460,73850  根据要求
20300-1080X150080820300-9108020310-0823020320-80696020330-802520905-01580302476M610M8138204,512,2519602406040451500±0,055500,875,338,3915723662366227146146127,09184,7850AT51460,73850  根据要求