norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制 C45.
不锈钢 1.4305.
炮铜 Rg 7.

规格:亮色。提示:花键毂符合 DIN ISO 14 标准,带有直的平行侧面。花键轴及花键毂用于传递高扭矩,同时保持轴向位移。
在具有 6 个侧面的花键轴中,孔未在两个轴的凹槽中间。
在具有 8 个侧面的版本中,孔位于两个轴上,孔位于凹槽的中间。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 24011-01 花键螺母带法兰 类似于 DIN ISO 14 262 kB

图纸

花键螺母带法兰 类似于 DIN ISO 14

商品选择/筛选

订货号主体
材料
型材沟槽

BD

D1D2D3D4D5D6LL1TCAD配件价格订购
24011-01-11141钢制KW11X1463141120284,542203583 根据要求
24011-01-13161钢制KW13X1663,5161325364,550224083 根据要求
24011-01-16201钢制KW16X2064201628385,5522540103 根据要求
24011-01-18221钢制KW18X2265221830405,5543045103,5 根据要求
24011-01-21251钢制KW21X2565252134486,6623550103,5 根据要求
24011-01-23281钢制KW23X2866282336506,6643655103,5 根据要求
24011-01-26321钢制KW26X3266322642566,6704060103,5 根据要求
24011-01-32381钢制KW32X3886383250659825060123,5 根据要求
24011-01-36421钢制KW36X4287423652709905280164 根据要求
24011-01-42481钢制KW42X48884842607511956080164 根据要求
24011-01-46541钢制KW46X5489544665801110065100164 根据要求
24011-01-11142不锈钢KW11X1463141120284,542203583 根据要求
24011-01-13162不锈钢KW13X1663,5161325364,550224083 根据要求
24011-01-16202不锈钢KW16X2064201628385,5522540103 根据要求
24011-01-18222不锈钢KW18X2265221830405,5543045103,5 根据要求
24011-01-21252不锈钢KW21X2565252134486,6623550103,5 根据要求
24011-01-23282不锈钢KW23X2866282336506,6643655103,5 根据要求
24011-01-26322不锈钢KW26X3266322642566,6704060103,5 根据要求
24011-01-32382不锈钢KW32X3886383250659825060123,5 根据要求
24011-01-42482不锈钢KW42X48884842607511956080164 根据要求
24011-01-11143炮铜KW11X1463141120284,542203583 根据要求
24011-01-13163炮铜KW13X1663,5161325364,550224083 根据要求
24011-01-16203炮铜KW16X2064201628385,5522540103 根据要求
24011-01-18223炮铜KW18X2265221830405,5543045103,5 根据要求
24011-01-21253炮铜KW21X2565252134486,6623550103,5 根据要求
24011-01-23283炮铜KW23X2866282336506,6643655103,5 根据要求
24011-01-26323炮铜KW26X3266322642566,6704060103,5 根据要求
24011-01-32383炮铜KW32X3886383250659825060123,5 根据要求
24011-01-36423炮铜KW36X4287423652709905280164 根据要求
24011-01-42483炮铜KW42X48884842607511956080164 根据要求
24011-01-46543炮铜KW46X5489544665801110065100164 根据要求