norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制 C45.
不锈钢 1.4305.
炮铜 Rg 7.

规格:亮色。提示:花键毂符合 DIN ISO 14 标准,带有直的平行侧面。花键轴及花键毂用于传递高扭矩,同时保持轴向位移。
在具有 6 个侧面的花键轴中,孔未在两个轴的凹槽中间。
在具有 8 个侧面的版本中,孔位于两个轴上,孔位于凹槽的中间。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 24011 花键螺母 类似于 DIN ISO 14 223 kB

图纸

花键螺母 类似于 DIN ISO 14

商品选择/筛选

订货号主体
材料
型材沟槽

BD

D1D2L状态CAD配件价格订购
24011-11141钢制KW11X146314112040 根据要求
24011-13161钢制KW13X1663,516132845 根据要求
24011-16201钢制KW16X206420163245 根据要求
24011-18221钢制KW18X226522184050 根据要求
24011-21251钢制KW21X256525214055 根据要求
24011-23281钢制KW23X286628235055 根据要求
24011-26321钢制KW26X326632265260 根据要求
24011-32381钢制KW32X388638326060 根据要求
24011-36421钢制KW36X428742367065 根据要求
24011-42481钢制KW42X488848428070 根据要求
24011-46541钢制KW46X548954468090 根据要求
24011-11142不锈钢KW11X146314112040 根据要求
24011-13162不锈钢KW13X1663,516132845 根据要求
24011-16202不锈钢KW16X206420163245 根据要求
24011-18222不锈钢KW18X226522184050 根据要求
24011-21252不锈钢KW21X256525214055 根据要求
24011-23282不锈钢KW23X286628235055 根据要求
24011-26322不锈钢KW26X326632265260 根据要求
24011-32382不锈钢KW32X388638326060 根据要求
24011-36422不锈钢KW36X428742367065 根据要求
24011-42482不锈钢KW42X488848428070 根据要求
24011-46542不锈钢KW46X548954468090余货根据要求
24011-11143炮铜KW11X146314112040 根据要求
24011-13163炮铜KW13X1663,516132845 根据要求
24011-16203炮铜KW16X206420163245 根据要求
24011-18223炮铜KW18X226522184050 根据要求
24011-21253炮铜KW21X256525214055 根据要求
24011-23283炮铜KW23X286628235055 根据要求
24011-26323炮铜KW26X326632265260 根据要求
24011-32383炮铜KW32X388638326060 根据要求
24011-36423炮铜KW36X428742367065 根据要求
24011-42483炮铜KW42X488848428070 根据要求
24011-46543炮铜KW46X548954468090 根据要求