norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
磁铁(带座磁铁),材质为 SmCo,A 型
09066_A

磁铁(带座磁铁),材质为 SmCo,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳为钢制。
磁芯材质为 SmCo。
规格:外壳,镀锌。提示:带座磁铁,带遮盖保护。与 AlNiCo 或永磁铁氧体手柄相比,带 SmCo 磁芯的带座磁铁的吸力高三到五倍。温度范围:最大 200 °C。图纸提示:
1) 附着面
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09066_A 磁铁(带座磁铁),材质为 SmCo,A 型 117 kB

图纸

磁铁(带座磁铁),材质为 SmCo,A 型

商品选择/筛选

订货号类型D

H吸力
N
CAD配件价格订购
09066-01A6 ±0,154,55 根据要求
09066-02A8 ±0,154,511 根据要求
09066-03A10 ±0,154,520 根据要求
09066-04A13 ±0,154,540 根据要求
09066-05A16 ±0,154,560 根据要求
09066-06A20 ±0,15690 根据要求
09066-07A25 ±0,157150 根据要求
09066-08A32 ±0,207220 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83