|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。 钢制衬套。规格:发黑衬套。提示:通过调整螺母设定扭矩。达到所设定的扭矩后滚花旋钮可以自由转动。
Δ 此位表示顶盖颜色。空缺代表为黑色。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 螺纹类型 | 材料 | 颜色 盖子
| 尺寸 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | 扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07125-205 | 内螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2051 | 内螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2052 | 内螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2053 | 内螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2055 | 内螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2056 | 内螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2057 | 内螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-206 | 内螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2061 | 内螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2062 | 内螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2063 | 内螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2065 | 内螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2066 | 内螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2067 | 内螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-306 | 内螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3061 | 内螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3062 | 内螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3063 | 内螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3065 | 内螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3066 | 内螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3067 | 内螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-308 | 内螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3081 | 内螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3082 | 内螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3083 | 内螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3085 | 内螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3086 | 内螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3087 | 内螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | |
|
|