|
|
产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。钢制销轴,强度 5.8。规格:蓝色钝化处理。提示:通过调整螺母设定扭矩。达到所设定的扭矩后滚花旋钮可以自由转动。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 螺纹类型 | 材料 | 颜色 盖子
| 尺寸 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | 扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07125-205X30 | 外螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2051X30 | 外螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2052X30 | 外螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2053X30 | 外螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2055X30 | 外螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2056X30 | 外螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2057X30 | 外螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-205X50 | 外螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2051X50 | 外螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2052X50 | 外螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2053X50 | 外螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2055X50 | 外螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2056X50 | 外螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2057X50 | 外螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-206X30 | 外螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2061X30 | 外螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2062X30 | 外螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2063X30 | 外螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2065X30 | 外螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2066X30 | 外螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2067X30 | 外螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 30 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-206X50 | 外螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2061X50 | 外螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2062X50 | 外螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2063X50 | 外螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2065X50 | 外螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2066X50 | 外螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-2067X50 | 外螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 50 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-306X40 | 外螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3061X40 | 外螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3062X40 | 外螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3063X40 | 外螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3065X40 | 外螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3066X40 | 外螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3067X40 | 外螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-306X60 | 外螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3061X60 | 外螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3062X60 | 外螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3063X60 | 外螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3065X60 | 外螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3066X60 | 外螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3067X60 | 外螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-308X40 | 外螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3081X40 | 外螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3082X40 | 外螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3083X40 | 外螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3085X40 | 外螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3086X40 | 外螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3087X40 | 外螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 40 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-308X60 | 外螺纹 | 钢制 | 黑灰色 RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3081X60 | 外螺纹 | 钢制 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3082X60 | 外螺纹 | 钢制 | 绿色 RAL 6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3083X60 | 外螺纹 | 钢制 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3085X60 | 外螺纹 | 钢制 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3086X60 | 外螺纹 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | | 07125-3087X60 | 外螺纹 | 钢制 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 60 | 0,1 - 0,3 |  | | 根据要求 | |
|
|