norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制,电镀锌。
不锈钢,亮色。
提示:双耳管夹,经过预应力处理,轻质结构设计,符合 DIN 1597 标准。

该款管夹由于紧固和安装轻质管件、管道、电缆和各种圆形件。

此管夹带有一个夹持缝。拧紧固定螺栓即可实现理想的夹持效果。

D1 = 33 和 D1 = 52 类似于 DIN 1597。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07850-11 管夹 DIN 1597 双耳,轻质结构设计 164 kB

图纸

管夹 DIN 1597
双耳,轻质结构设计

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
B

D1D2HL3L4S夹紧范围
D1
英寸
夹紧范围
D1
mm
CAD配件价格订购
07850-11-10070钢制电镀锌1675.5544281,50.22-0.285,5-7 根据要求
07850-11-10090钢制电镀锌1695.5648321,50.28-0.357-9 根据要求
07850-11-10130钢制电镀锌16135.5952361,50.39-0.519,5-13 根据要求
07850-11-10155钢制电镀锌1615.55.51256401,50.51-0.6113-15,5 根据要求
07850-11-10190钢制电镀锌16195.51560441,50.61-0.7515,5-19 根据要求
07850-11-10230钢制电镀锌20236.619765620.79-0.9120-23 根据要求
07850-11-10260钢制电镀锌20266.622785820.91-1.0223-26 根据要求
07850-11-10285钢制电镀锌2028.56.624846421.02-1.1226-28,5 根据要求
07850-11-10310钢制电镀锌20316.627846421.12-1.2228,5-31 根据要求
07850-11-10330钢制电镀锌20336,629927221.22-1.3031-33 根据要求
07850-11-10360钢制电镀锌25369321048031.3-1.4233-36 根据要求
07850-11-10390钢制电镀锌25399341088431.42-1.5436-39 根据要求
07850-11-10430钢制电镀锌25439381128831.54-1.6939-43 根据要求
07850-11-10460钢制电镀锌25469411149031.69-1.8143-46 根据要求
07850-11-10490钢制电镀锌304911441189031.81-1.9346-49 根据要求
07850-11-10520钢制电镀锌3052114713410631.93-2.0549-52 根据要求
07850-11-10580钢制电镀锌3058115213811032.09-2.2853-58 根据要求
07850-11-10610钢制电镀锌3061115613811032.28-2.458-61 根据要求
07850-11-40070不锈钢亮色1675.5544281,50.22-0.285,5-7 根据要求
07850-11-40090不锈钢亮色1695.5648321,50.28-0.357-9 根据要求
07850-11-40130不锈钢亮色16135.5952361,50.39-0.519,5-13 根据要求
07850-11-40155不锈钢亮色1615.55.51256401,50.51-0.6113-15,5 根据要求
07850-11-40190不锈钢亮色16195.51560441,50.61-0.7515,5-19 根据要求
07850-11-40230不锈钢亮色20236.619765620.79-0.9120-23 根据要求
07850-11-40260不锈钢亮色20266.622785820.91-1.0223-26 根据要求
07850-11-40285不锈钢亮色2028.56.624846421.02-1.1226-28,5 根据要求
07850-11-40310不锈钢亮色20316.627846421.12-1.2228,5-31 根据要求
07850-11-40330不锈钢亮色20336,629927221.22-1.3031-33 根据要求
07850-11-40360不锈钢亮色25369321048031.3-1.4233-36 根据要求
07850-11-40390不锈钢亮色25399341088431.42-1.5436-39 根据要求
07850-11-40430不锈钢亮色25439381128831.54-1.6939-43 根据要求
07850-11-40460不锈钢亮色25469411149031.69-1.8143-46 根据要求
07850-11-40490不锈钢亮色304911441189031.81-1.9346-49 根据要求
07850-11-40520不锈钢亮色3052114713410631.93-2.0549-52 根据要求
07850-11-40580不锈钢亮色3058115213811032.09-2.2853-58 根据要求
07850-11-40610不锈钢亮色3061115613811032.28-2.458-61 根据要求