norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制,电镀锌。
不锈钢,亮色。
提示:单耳管夹,经过预应力处理,轻质结构设计,符合 DIN 1596 标准。

该款管夹由于紧固和安装轻质管件、管道、电缆和各种圆形件。

此管夹带有一个夹持缝。拧紧固定螺栓即可实现理想的夹持效果。

D1 = 52 类似于 DIN 1596。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07850-10 管夹 DIN 1596 单耳,轻质结构设计 179 kB

图纸

管夹 DIN 1596
单耳,轻质结构设计

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
B

D1D2HL1L2L3S夹紧范围
D1
英寸
夹紧范围
D1
mm
CAD配件价格订购
07850-10-10070钢制电镀锌1676.65261431,520.22-0.285,5-7 根据要求
07850-10-10090钢制电镀锌1696.66281634,520.28-0.357-9 根据要求
07850-10-10130钢制电镀锌20136.69301838,520.39-0.519,5-13 根据要求
07850-10-10155钢制电镀锌2015.56.612322041,7520.51-0.6113-15,5 根据要求
07850-10-10190钢制电镀锌20196.615342245,520.61-0.7515,5-19 根据要求
07850-10-10230钢制电镀锌2523919432857,530.79-0.9120-23 根据要求
07850-10-10260钢制电镀锌252692244296030.91-1.0223-26 根据要求
07850-10-10285钢制电镀锌2528.5924473264,2531.02-1.1226-28,5 根据要求
07850-10-10310钢制电镀锌2531927473265,531.12-1.2228,5-31 根据要求
07850-10-10360钢制电镀锌3036113257407831.3-1.4233-36 根据要求
07850-10-10390钢制电镀锌30391134594281,531.42-1.5436-39 根据要求
07850-10-10430钢制电镀锌30431138614485,531.54-1.6939-43 根据要求
07850-10-10460钢制电镀锌3046114162458831.69-1.8143-46 根据要求
07850-10-10490钢制电镀锌40491444674895,541.81-1.9346-49 根据要求
07850-10-10520钢制电镀锌40521447725310241.93-2.0549-52 根据要求
07850-10-10580钢制电镀锌40581452745510742.09-2.2853-58 根据要求
07850-10-10610钢制电镀锌406114567758111,542.28-2.458-61 根据要求
07850-10-40070不锈钢亮色1676.65261431,520.22-0.285,5-7 根据要求
07850-10-40090不锈钢亮色1696.66281634,520.28-0.357-9 根据要求
07850-10-40130不锈钢亮色20136.69301838,520.39-0.519,5-13 根据要求
07850-10-40155不锈钢亮色2015.56.612322041,7520.51-0.6113-15,5 根据要求
07850-10-40190不锈钢亮色20196.615342245,520.61-0.7515,5-19 根据要求
07850-10-40230不锈钢亮色2523919432857,530.79-0.9120-23 根据要求
07850-10-40260不锈钢亮色252692244296030.91-1.0223-26 根据要求
07850-10-40285不锈钢亮色2528.5924473264,2531.02-1.1226-28,5 根据要求
07850-10-40310不锈钢亮色2531927473265,531.12-1.2228,5-31 根据要求
07850-10-40360不锈钢亮色3036113257407831.3-1.4233-36 根据要求
07850-10-40390不锈钢亮色30391134594281,531.42-1.5436-39 根据要求
07850-10-40430不锈钢亮色30431138614485,531.54-1.6939-43 根据要求
07850-10-40460不锈钢亮色3046114162458831.69-1.8143-46 根据要求
07850-10-40490不锈钢亮色40491444674895,541.81-1.9346-49 根据要求
07850-10-40520不锈钢亮色40521447725310241.93-2.0549-52 根据要求
07850-10-40580不锈钢亮色40581452745510742.09-2.2853-58 根据要求
07850-10-40610不锈钢亮色406114567758111,542.28-2.458-61 根据要求