norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:钢制,强度等级 04,电镀锌或黑色氧化处理。
不锈钢 A2,亮色。
不锈钢 A4,亮色。
提示:这种螺母的负载能力有限,可以用于活动关节、万向接头等的连接。
表中显示了螺母的最大高度 H max。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07212 六角薄型螺母 DIN 439 / ISO 4035 209 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

六角薄型螺母 DIN 439 / ISO 4035

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
类型 2D

EHSWDINISOCAD配件价格订购
07212-05钢制电镀锌右旋螺纹M58,792,78DIN 439- 根据要求
07212-06钢制电镀锌右旋螺纹M611,053,210DIN 439- 根据要求
07212-006钢制电镀锌右旋螺纹M6X0,7511,053,210DIN 439- 根据要求
07212-08钢制电镀锌右旋螺纹M814,38413DIN 439- 根据要求
07212-008钢制电镀锌右旋螺纹M8X114,38413DIN 439- 根据要求
07212-10钢制电镀锌右旋螺纹M1018,9517DIN 439- 根据要求
07212-103钢制电镀锌右旋螺纹M10X118,9517DIN 439- 根据要求
07212-104钢制电镀锌右旋螺纹M10X1,2518,9517DIN 439- 根据要求
07212-12钢制电镀锌右旋螺纹M1221,1619DIN 439- 根据要求
07212-123钢制电镀锌右旋螺纹M12X1,2521,1619DIN 439- 根据要求
07212-124钢制电镀锌右旋螺纹M12X1,521,1619DIN 439- 根据要求
07212-14钢制电镀锌右旋螺纹M1424,49722DIN 439- 根据要求
07212-16钢制电镀锌右旋螺纹M1626,76824DIN 439- 根据要求
07212-163钢制电镀锌右旋螺纹M16x1,526,76824DIN 439- 根据要求
07212-183钢制电镀锌右旋螺纹M18x1,529,56927DIN 439- 根据要求
07212-20钢制电镀锌右旋螺纹M2032,951030DIN 439- 根据要求
07212-203钢制电镀锌右旋螺纹M20X1,532,951030DIN 439- 根据要求
07212-223钢制电镀锌右旋螺纹M22x1,536,91032DIN 439- 根据要求
07212-24钢制电镀锌右旋螺纹M2439,551236DIN 439- 根据要求
07212-30钢制电镀锌右旋螺纹M3050,851546DIN 439- 根据要求
07212-061钢制电镀锌左旋螺纹M611,053,210DIN 439- 根据要求
07212-081钢制电镀锌左旋螺纹M814,38413DIN 439- 根据要求
07212-101钢制电镀锌左旋螺纹M1018,9517DIN 439- 根据要求
07212-1031钢制电镀锌左旋螺纹M10X118,9517DIN 439- 根据要求
07212-1041钢制电镀锌左旋螺纹M10X1,2518,9517DIN 439- 根据要求
07212-121钢制电镀锌左旋螺纹M1221,1619DIN 439- 根据要求
07212-1231钢制电镀锌左旋螺纹M12X1,2521,1619DIN 439- 根据要求
07212-1241钢制电镀锌左旋螺纹M12X1,521,1619DIN 439- 根据要求
07212-161钢制电镀锌左旋螺纹M1626,76824DIN 439- 根据要求
07212-2031钢制电镀锌左旋螺纹M20X1,532,951030DIN 439- 根据要求
07212-2231钢制电镀锌左旋螺纹M22x1,536,91032DIN 439- 根据要求
07212-205钢制黑色氧化处理右旋螺纹M58,792,78DIN 439- 根据要求
07212-206钢制黑色氧化处理右旋螺纹M611,053,210DIN 439- 根据要求
07212-2063钢制黑色氧化处理右旋螺纹M6X0,7511,053,210DIN 439- 根据要求
07212-208钢制黑色氧化处理右旋螺纹M814,38413DIN 439- 根据要求
07212-2083钢制黑色氧化处理右旋螺纹M8X114,38413DIN 439- 根据要求
07212-210钢制黑色氧化处理右旋螺纹M1018,9517DIN 439- 根据要求
07212-2103钢制黑色氧化处理右旋螺纹M10X118,9517DIN 439- 根据要求
07212-212钢制黑色氧化处理右旋螺纹M1221,1619DIN 439- 根据要求
07212-2124钢制黑色氧化处理右旋螺纹M12X1,521,1619DIN 439- 根据要求
07212-216钢制黑色氧化处理右旋螺纹M1626,76824DIN 439- 根据要求
07212-2163钢制黑色氧化处理右旋螺纹M16x1,526,76824DIN 439- 根据要求
07212-2203钢制黑色氧化处理右旋螺纹M20X1,532,951030DIN 439- 根据要求
07212-2243钢制黑色氧化处理右旋螺纹M24x239,61236DIN 439- 根据要求
07212-105不锈钢 A2亮色右旋螺纹M58,792,78DIN 439- 根据要求
07212-106不锈钢 A2亮色右旋螺纹M611,053,210DIN 439- 根据要求
07212-1062不锈钢 A2亮色右旋螺纹M6X0,7511,053,210DIN 439- 根据要求
07212-108不锈钢 A2亮色右旋螺纹M814,38413DIN 439- 根据要求
07212-1083不锈钢 A2亮色右旋螺纹M8X114,38413DIN 439- 根据要求
07212-110不锈钢 A2亮色右旋螺纹M1018,9517DIN 439- 根据要求
07212-1104不锈钢 A2亮色右旋螺纹M10X1,2518,9517DIN 439- 根据要求
07212-1103不锈钢 A2亮色右旋螺纹M10X118,9517DIN 439- 根据要求
07212-112不锈钢 A2亮色右旋螺纹M1221,1619DIN 439- 根据要求
07212-1123不锈钢 A2亮色右旋螺纹M12X1,2521,1619DIN 439- 根据要求
07212-1124不锈钢 A2亮色右旋螺纹M12X1,521,1619DIN 439- 根据要求
07212-114不锈钢 A2亮色右旋螺纹M1424,49722DIN 439- 根据要求
07212-116不锈钢 A2亮色右旋螺纹M1626,76824DIN 439- 根据要求
07212-1163不锈钢 A2亮色右旋螺纹M16x1,526,76824DIN 439- 根据要求
07212-120不锈钢 A2亮色右旋螺纹M2032,951030DIN 439- 根据要求
07212-1203不锈钢 A2亮色右旋螺纹M20X1,532,951030DIN 439- 根据要求
07212-1223不锈钢 A2亮色右旋螺纹M22x1,536,91032DIN 439- 根据要求
07212-1244不锈钢 A2亮色右旋螺纹M2439,551236DIN 439- 根据要求
07212-1243不锈钢 A2亮色右旋螺纹M24x239,61236DIN 439- 根据要求
07212-1061不锈钢 A2亮色左旋螺纹M611,053,210DIN 439- 根据要求
07212-1081不锈钢 A2亮色左旋螺纹M814,38413DIN 439- 根据要求
07212-1101不锈钢 A2亮色左旋螺纹M1018,9517DIN 439- 根据要求
07212-11031不锈钢 A2亮色左旋螺纹M10X118,9517DIN 439- 根据要求
07212-11041不锈钢 A2亮色左旋螺纹M10X1,2518,9517DIN 439- 根据要求
07212-1121不锈钢 A2亮色左旋螺纹M1221,1619DIN 439- 根据要求
07212-11231不锈钢 A2亮色左旋螺纹M12X1,2521,1619DIN 439- 根据要求
07212-1161不锈钢 A2亮色左旋螺纹M1626,76824DIN 439- 根据要求
07212-12031不锈钢 A2亮色左旋螺纹M20X1,532,951030DIN 439- 根据要求
07212-12231不锈钢 A2亮色左旋螺纹M22x1,536,91032DIN 439- 根据要求
07212-605不锈钢 A4亮色右旋螺纹M58,792,78DIN 439- 根据要求
07212-606不锈钢 A4亮色右旋螺纹M611,053,210DIN 439- 根据要求
07212-6062不锈钢 A4亮色右旋螺纹M6X0,7511,053,210DIN 439- 根据要求
07212-608不锈钢 A4亮色右旋螺纹M814,38413DIN 439- 根据要求
07212-6083不锈钢 A4亮色右旋螺纹M8X114,38413DIN 439- 根据要求
07212-610不锈钢 A4亮色右旋螺纹M1018,9517DIN 439- 根据要求
07212-6103不锈钢 A4亮色右旋螺纹M10X118,9517DIN 439- 根据要求
07212-6104不锈钢 A4亮色右旋螺纹M10X1,2518,9517DIN 439- 根据要求
07212-612不锈钢 A4亮色右旋螺纹M1221,1619DIN 439- 根据要求
07212-6123不锈钢 A4亮色右旋螺纹M12X1,2521,1619DIN 439- 根据要求
07212-6124不锈钢 A4亮色右旋螺纹M12X1,521,1619DIN 439- 根据要求
07212-614不锈钢 A4亮色右旋螺纹M1424,49722DIN 439- 根据要求
07212-616不锈钢 A4亮色右旋螺纹M1626,76824DIN 439- 根据要求
07212-6163不锈钢 A4亮色右旋螺纹M16x1,526,76824DIN 439- 根据要求
07212-620不锈钢 A4亮色右旋螺纹M2032,951030DIN 439- 根据要求
07212-6203不锈钢 A4亮色右旋螺纹M20X1,532,951030DIN 439- 根据要求
07212-6223不锈钢 A4亮色右旋螺纹M22x1,536,91032DIN 439- 根据要求
07212-6244不锈钢 A4亮色右旋螺纹M2439,551236DIN 439- 根据要求
07212-6243不锈钢 A4亮色右旋螺纹M24x239,61236DIN 439- 根据要求