norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制 1.7225.
不锈钢 1.4305.

规格:钢制,经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:球面校正垫圈可用于固定倾斜在4°以内的倾斜工件,如果倾斜位置 D3>1°,建议再安装一个球面校正垫圈与之配合。
垫圈上下两片不可拆卸。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07460 球面校正垫圈 226 kB

图纸

球面校正垫圈

商品选择/筛选

订货号主体
材料
HH1D

D1D2D3αCAD配件价格订购
07460-151钢制85,5238,52515 根据要求
07460-152不锈钢85,5238,52515 根据要求
07460-201钢制106,230133220 根据要求
07460-202不锈钢106,230133220 根据要求
07460-301钢制12,5940204530 根据要求
07460-302不锈钢12,5940204530 根据要求
07460-401钢制161352295838 根据要求
07460-402不锈钢161352295838 根据要求
07460-501钢制201465367048 根据要求
07460-502不锈钢201465367048 根据要求
07460-601钢制201475448061 根据要求
07460-602不锈钢201475448061 根据要求