norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢.
不锈钢 1.4305.
不锈钢 1.4404.
铝。

规格:钢黑色氧化,钢制螺丝 12.9。
亮色不锈钢 1.4305,不锈钢螺丝 A2-70。
亮色不锈钢 1.4404,不锈钢螺丝 A2-70。
亮色铝材,不锈钢螺丝 A2-70。
提示:分离型夹紧环以均匀的夹紧力卡箍轴杆。从而实现优异的配合精度,并在不损坏轴杆的前提下提供极大的保持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。

分离型夹紧环可以更便捷的拆装,无需拆卸相关部件。

由不锈钢 A4 制成的夹紧环在外径上标有一个小的中心点。
温度范围:-40 °C - +175 °C。根据要求:其他尺寸。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07812 夹紧环 分离型 245 kB

图纸

夹紧环 分离型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
BC
(DIN 912)
D1D2RCAD配件价格订购
07812-00401钢制9M3x841620,7 根据要求
07812-00501钢制9M3x851620,7 根据要求
07812-00601钢制9M3x861620,7 根据要求
07812-00801钢制9M3x881822,4 根据要求
07812-01001钢制9M3x10102426 根据要求
07812-01201钢制11M4x12122831,8 根据要求
07812-01501钢制13M5x16153439,4 根据要求
07812-01601钢制13M5x16163439,4 根据要求
07812-01801钢制13M5x16183641,1 根据要求
07812-02001钢制15M6x18204046,4 根据要求
07812-02201钢制15M6x18224248,1 根据要求
07812-02501钢制15M6x18254550,8 根据要求
07812-02801钢制15M6x18284853,7 根据要求
07812-03001钢制15M6x18305458,6 根据要求
07812-04001钢制15M6x18406065 根据要求
07812-05001钢制19M8x25507887 根据要求
07812-00402不锈钢9M3x841620,7 根据要求
07812-00502不锈钢9M3x851620,7 根据要求
07812-00602不锈钢9M3x861620,7 根据要求
07812-00802不锈钢9M3x881822,4 根据要求
07812-01002不锈钢9M3x10102426 根据要求
07812-01202不锈钢11M4x12122831,8 根据要求
07812-01502不锈钢13M5x16153439,4 根据要求
07812-01602不锈钢13M5x16163439,4 根据要求
07812-01802不锈钢13M5x16183641,1 根据要求
07812-02002不锈钢15M6x18204046,4 根据要求
07812-02202不锈钢15M6x18224248,1 根据要求
07812-02502不锈钢15M6x18254550,8 根据要求
07812-02802不锈钢15M6x18284853,7 根据要求
07812-03002不锈钢15M6x18305458,6 根据要求
07812-04002不锈钢15M6x18406065 根据要求
07812-05002不锈钢19M8x25507887 根据要求
07812-00404不锈钢 A49M3x841620,7 根据要求
07812-00504不锈钢 A49M3x851620,7 根据要求
07812-00604不锈钢 A49M3x861620,7 根据要求
07812-00804不锈钢 A49M3x881822,4 根据要求
07812-01004不锈钢 A49M3x10102426 根据要求
07812-01204不锈钢 A411M4x12122831,8 根据要求
07812-01504不锈钢 A413M5x16153439,4 根据要求
07812-01604不锈钢 A413M5x16163439,4 根据要求
07812-01804不锈钢 A413M5x16183641,1 根据要求
07812-02004不锈钢 A415M6x18204046,4 根据要求
07812-02204不锈钢 A415M6x18224248,1 根据要求
07812-02504不锈钢 A415M6x18254550,8 根据要求
07812-02804不锈钢 A415M6x18284853,7 根据要求
07812-03004不锈钢 A415M6x18305458,6 根据要求
07812-04004不锈钢 A415M6x18406065 根据要求
07812-05004不锈钢 A419M8x25507887 根据要求
07812-00403铝制9M3x841620,7 根据要求
07812-00503铝制9M3x851620,7 根据要求
07812-00603铝制9M3x861620,7 根据要求
07812-00803铝制9M3x881822,4 根据要求
07812-01003铝制9M3x10102426 根据要求
07812-01203铝制11M4x12122831,8 根据要求
07812-01503铝制13M5x16153439,4 根据要求
07812-01603铝制13M5x16163439,4 根据要求
07812-01803铝制13M5x16183641,1 根据要求
07812-02003铝制15M6x18204046,4 根据要求
07812-02203铝制15M6x18224248,1 根据要求
07812-02503铝制15M6x18254550,8 根据要求
07812-02803铝制15M6x18284853,7 根据要求
07812-03003铝制15M6x18305458,6 根据要求
07812-04003铝制15M6x18406065 根据要求
07812-05003铝制19M8x25507887 根据要求