norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢。
不锈钢 1.4305。

规格:黑色氧化钢制。
亮色不锈钢。
不锈钢嵌入件。
提示:带有锁紧手柄的开口型夹紧环以均匀的夹持力卡箍轴杆。从而实现优异的配合精度,并在不损坏轴杆的前提下达到极为强大的夹持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。
根据要求:其他尺寸。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07810 开口型夹紧环,带锁紧手柄 218 kB

图纸

开口型固定环,带锁紧手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
材料
BD1

D2RCAD配件价格订购
07810-11001钢制9102444,1 根据要求
07810-11201钢制11122890,4 根据要求
07810-11501钢制131534105 根据要求
07810-11601钢制131634105 根据要求
07810-11801钢制131836105,7 根据要求
07810-12001钢制152040103,8 根据要求
07810-12201钢制152242104,2 根据要求
07810-12501钢制152545104,8 根据要求
07810-12801钢制152848106,8 根据要求
07810-13001钢制153054112,6 根据要求
07810-14001钢制154060113,2 根据要求
07810-15001钢制195078150,2 根据要求
07810-11002不锈钢9102444,1 根据要求
07810-11202不锈钢11122890,4 根据要求
07810-11502不锈钢131534105 根据要求
07810-11602不锈钢131634105 根据要求
07810-11802不锈钢131836105,7 根据要求
07810-12002不锈钢152040103,8 根据要求
07810-12202不锈钢152242104,2 根据要求
07810-12502不锈钢152545104,8 根据要求
07810-12802不锈钢152848106,8 根据要求
07810-13002不锈钢153054112,6 根据要求
07810-14002不锈钢154060113,2 根据要求
07810-15002不锈钢195078150,2 根据要求