norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢.
不锈钢 1.4305.
不锈钢 1.4404.
铝。

规格:钢黑色氧化,钢制螺丝 12.9。
亮色不锈钢 1.4305,不锈钢螺丝 A2-70。
亮色不锈钢 1.4404,不锈钢螺丝 A2-70。
亮色铝材,不锈钢螺丝 A2-70。
提示:夹紧环开槽,外部封闭轴,夹紧力均匀分布。从而实现优异的配合精度,并在不损坏轴杆的前提下达到极大的夹持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。

由于夹紧环外侧有槽,夹紧力比内侧有槽的版本高 15%。孔保持为圆柱形,这样可均匀包裹住轴。微乎其微的不平衡性。

由不锈钢 A4 制成的夹紧环在外径上标有一个小的中心点。
温度范围:-40 °C - +175 °C。根据要求:其他尺寸。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07810 夹紧环开槽,外部 221 kB

图纸

夹紧环开槽,外部

商品选择/筛选

订货号形状类型主体
材料
金属键B

C
(DIN 912)
D1D2RCAD配件价格订购
07810-100401外开口型钢制-9M3x841620,7 根据要求
07810-100501外开口型钢制-9M3x851620,7 根据要求
07810-100601外开口型钢制-9M3x861620,7 根据要求
07810-100801外开口型钢制-9M3x881822,4 根据要求
07810-101001外开口型钢制-9M3x10102426 根据要求
07810-101201外开口型钢制-11M4x12122831,8 根据要求
07810-101501外开口型钢制-13M5x16153439,4 根据要求
07810-101601外开口型钢制-13M5x16163439,4 根据要求
07810-101801外开口型钢制-13M5x16183641,1 根据要求
07810-102001外开口型钢制-15M6x18204046,4 根据要求
07810-102201外开口型钢制-15M6x18224248,1 根据要求
07810-102501外开口型钢制-15M6x18254550,8 根据要求
07810-102801外开口型钢制-15M6x18284853,7 根据要求
07810-103001外开口型钢制-15M6x18305458,6 根据要求
07810-104001外开口型钢制-15M6x18406065 根据要求
07810-105001外开口型钢制-19M8x25507887 根据要求
07810-100402外开口型不锈钢1.43059M3x841620,7 根据要求
07810-100502外开口型不锈钢1.43059M3x851620,7 根据要求
07810-100602外开口型不锈钢1.43059M3x861620,7 根据要求
07810-100802外开口型不锈钢1.43059M3x881822,4 根据要求
07810-101002外开口型不锈钢1.43059M3x10102426 根据要求
07810-101202外开口型不锈钢1.430511M4x12122831,8 根据要求
07810-101502外开口型不锈钢1.430513M5x16153439,4 根据要求
07810-101602外开口型不锈钢1.430513M5x16163439,4 根据要求
07810-101802外开口型不锈钢1.430513M5x16183641,1 根据要求
07810-102002外开口型不锈钢1.430515M6x18204046,4 根据要求
07810-102202外开口型不锈钢1.430515M6x18224248,1 根据要求
07810-102502外开口型不锈钢1.430515M6x18254550,8 根据要求
07810-102802外开口型不锈钢1.430515M6x18284853,7 根据要求
07810-103002外开口型不锈钢1.430515M6x18305458,6 根据要求
07810-104002外开口型不锈钢1.430515M6x18406065 根据要求
07810-105002外开口型不锈钢1.430519M8x25507887 根据要求
07810-100404外开口型不锈钢 A41.44049M3x841620,7 根据要求
07810-100504外开口型不锈钢 A41.44049M3x851620,7 根据要求
07810-100604外开口型不锈钢 A41.44049M3x861620,7 根据要求
07810-100804外开口型不锈钢 A41.44049M3x881822,4 根据要求
07810-101004外开口型不锈钢 A41.44049M3x10102426 根据要求
07810-101204外开口型不锈钢 A41.440411M4x12122831,8 根据要求
07810-101504外开口型不锈钢 A41.440413M5x16153439,4 根据要求
07810-101604外开口型不锈钢 A41.440413M5x16163439,4 根据要求
07810-101804外开口型不锈钢 A41.440413M5x16183641,1 根据要求
07810-102004外开口型不锈钢 A41.440415M6x18204046,4 根据要求
07810-102204外开口型不锈钢 A41.440415M6x18224248,1 根据要求
07810-102504外开口型不锈钢 A41.440415M6x18254550,8 根据要求
07810-102804外开口型不锈钢 A41.440415M6x18284853,7 根据要求
07810-103004外开口型不锈钢 A41.440415M6x18305458,6 根据要求
07810-104004外开口型不锈钢 A41.440415M6x18406065 根据要求
07810-105004外开口型不锈钢 A41.440419M8x25507887 根据要求
07810-100403外开口型铝制-9M3x841620,7 根据要求
07810-100503外开口型铝制-9M3x851620,7 根据要求
07810-100603外开口型铝制-9M3x861620,7 根据要求
07810-100803外开口型铝制-9M3x881822,4 根据要求
07810-101003外开口型铝制-9M3x10102426 根据要求
07810-101203外开口型铝制-11M4x12122831,8 根据要求
07810-101503外开口型铝制-13M5x16153439,4 根据要求
07810-101603外开口型铝制-13M5x16163439,4 根据要求
07810-101803外开口型铝制-13M5x16183641,1 根据要求
07810-102003外开口型铝制-15M6x18204046,4 根据要求
07810-102203外开口型铝制-15M6x18224248,1 根据要求
07810-102503外开口型铝制-15M6x18254550,8 根据要求
07810-102803外开口型铝制-15M6x18284853,7 根据要求
07810-103003外开口型铝制-15M6x18305458,6 根据要求
07810-104003外开口型铝制-15M6x18406065 根据要求
07810-105003外开口型铝制-19M8x25507887 根据要求