norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢.
不锈钢 1.4305.
不锈钢 1.4404.
铝。

规格:钢黑色氧化,钢制螺丝 12.9。
亮色不锈钢 1.4305,不锈钢螺丝 A2-70。
亮色不锈钢 1.4404,不锈钢螺丝 A4-70。
亮色铝材,不锈钢螺丝 A2-70。
提示:夹紧环开槽,内部封闭轴,夹紧力均匀分布。从而实现优异的配合精度,并在不损坏轴杆的前提下达到极大的夹持力。

轴杆公差应控制在 h11 以内。

由不锈钢 A4 制成的夹紧环在外径上标有一个小的中心点。
温度范围:-40 °C - +175 °C。根据要求:其他尺寸。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07810 夹紧环开槽,内部 255 kB

图纸

夹紧环开槽,内部

商品选择/筛选

订货号形状类型主体
材料
B

C
(DIN 912)
D1D2RCAD配件价格订购
07810-00401内开口型钢制9M3x841620,7 根据要求
07810-00501内开口型钢制9M3x851620,7 根据要求
07810-00601内开口型钢制9M3x861620,7 根据要求
07810-00801内开口型钢制9M3x881822,4 根据要求
07810-01001内开口型钢制9M3x10102426 根据要求
07810-01201内开口型钢制11M4x12122831,8 根据要求
07810-01501内开口型钢制13M5x16153439,4 根据要求
07810-01601内开口型钢制13M5x16163439,4 根据要求
07810-01801内开口型钢制13M5x16183641,1 根据要求
07810-02001内开口型钢制15M6x18204046,4 根据要求
07810-02201内开口型钢制15M6x18224248,1 根据要求
07810-02501内开口型钢制15M6x18254550,8 根据要求
07810-02801内开口型钢制15M6x18284853,7 根据要求
07810-03001内开口型钢制15M6x18305458,6 根据要求
07810-04001内开口型钢制15M6x18406065 根据要求
07810-05001内开口型钢制19M8x25507887 根据要求
07810-00402内开口型不锈钢9M3x841620,7 根据要求
07810-00502内开口型不锈钢9M3x851620,7 根据要求
07810-00602内开口型不锈钢9M3x861620,7 根据要求
07810-00802内开口型不锈钢9M3x881822,4 根据要求
07810-01002内开口型不锈钢9M3x10102426 根据要求
07810-01202内开口型不锈钢11M4x12122831,8 根据要求
07810-01502内开口型不锈钢13M5x16153439,4 根据要求
07810-01602内开口型不锈钢13M5x16163439,4 根据要求
07810-01802内开口型不锈钢13M5x16183641,1 根据要求
07810-02002内开口型不锈钢15M6x18204046,4 根据要求
07810-02202内开口型不锈钢15M6x18224248,1 根据要求
07810-02502内开口型不锈钢15M6x18254550,8 根据要求
07810-02802内开口型不锈钢15M6x18284853,7 根据要求
07810-03002内开口型不锈钢15M6x18305458,6 根据要求
07810-04002内开口型不锈钢15M6x18406065 根据要求
07810-05002内开口型不锈钢19M8x25507887 根据要求
07810-00404内开口型不锈钢 A49M3x841620,7 根据要求
07810-00504内开口型不锈钢 A49M3x851620,7 根据要求
07810-00604内开口型不锈钢 A49M3x861620,7 根据要求
07810-00804内开口型不锈钢 A49M3x881822,4 根据要求
07810-01004内开口型不锈钢 A49M3x10102426 根据要求
07810-01204内开口型不锈钢 A411M4x12122831,8 根据要求
07810-01504内开口型不锈钢 A413M5x16153439,4 根据要求
07810-01604内开口型不锈钢 A413M5x16163439,4 根据要求
07810-01804内开口型不锈钢 A413M5x16183641,1 根据要求
07810-02004内开口型不锈钢 A415M6x18204046,4 根据要求
07810-02204内开口型不锈钢 A415M6x18224248,1 根据要求
07810-02504内开口型不锈钢 A415M6x18254550,8 根据要求
07810-02804内开口型不锈钢 A415M6x18284853,7 根据要求
07810-03004内开口型不锈钢 A415M6x18305458,6 根据要求
07810-04004内开口型不锈钢 A415M6x18406065 根据要求
07810-05004内开口型不锈钢 A419M8x25507887 根据要求
07810-00403内开口型铝制9M3x841620,7 根据要求
07810-00503内开口型铝制9M3x851620,7 根据要求
07810-00603内开口型铝制9M3x861620,7 根据要求
07810-00803内开口型铝制9M3x881822,4 根据要求
07810-01003内开口型铝制9M3x10102426 根据要求
07810-01203内开口型铝制11M4x12122831,8 根据要求
07810-01503内开口型铝制13M5x16153439,4 根据要求
07810-01603内开口型铝制13M5x16163439,4 根据要求
07810-01803内开口型铝制13M5x16183641,1 根据要求
07810-02003内开口型铝制15M6x18204046,4 根据要求
07810-02203内开口型铝制15M6x18224248,1 根据要求
07810-02503内开口型铝制15M6x18254550,8 根据要求
07810-02803内开口型铝制15M6x18284853,7 根据要求
07810-03003内开口型铝制15M6x18305458,6 根据要求
07810-04003内开口型铝制15M6x18406065 根据要求
07810-05003内开口型铝制19M8x25507887 根据要求