norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:规格:A 型:
亮色钢制调节环。
埋头螺栓,钢制,强度等级 15H,亮色。
E 型:
调节环,钢制,亮色或镀锌,经蓝色钝化处理。
埋头螺栓,钢制,强度等级 45H,亮色(黑色)或镀锌,经蓝色钝化处理。
不锈钢埋头螺栓 A2-70,亮色。
提示:A 型:带螺纹销 DIN 553(槽)
E 型:带螺纹销 DIN EN ISO 4027 内六角螺钉)

根据 DIN 705,规定的公差适用于光亮定位环。无法保证镀锌定位环的公差。然而,这对功能无影响。
图纸提示:
1) D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07800 调整环 DIN 705,钢制 223 kB

图片(总概述)

调整环 DIN 705,钢制

调节环,DIN 705,钢制, A 型, 一字槽

更多信息

图纸

调节环,DIN 705,钢制, A 型, 一字槽

商品选择/筛选

订货号材料主体
表面
类型D1BD2D3
埋头螺栓
CAD配件价格订购
07800-100301钢制亮色A357M2x3 根据要求
07800-100401钢制亮色A458M2,5x3 根据要求
07800-100501钢制亮色A5610M3x4 根据要求
07800-100601钢制亮色A6812M4x5 根据要求
07800-100701钢制亮色A7812M4x5 根据要求
07800-100801钢制亮色A8816M4x6 根据要求
07800-100901钢制亮色A91018M5x8 根据要求
07800-101001钢制亮色A101020M5x8 根据要求
07800-101101钢制亮色A111020M5x8 根据要求
07800-101201钢制亮色A121222M6x8 根据要求
07800-101401钢制亮色A141225M6x8 根据要求
07800-101501钢制亮色A151225M6x8 根据要求
07800-101601钢制亮色A161228M6x8 根据要求
07800-101801钢制亮色A181432M6x8 根据要求
07800-102001钢制亮色A201432M6x8 根据要求
07800-102401钢制亮色A241640M8x12 根据要求
07800-102501钢制亮色A251640M8x10 根据要求
07800-102601钢制亮色A261640M8x10 根据要求
07800-102801钢制亮色A281645M8x12 根据要求
07800-103001钢制亮色A301645M8x10 根据要求
07800-103201钢制亮色A321650M8x12 根据要求
07800-103501钢制亮色A351656M8x12 根据要求
07800-103601钢制亮色A361656M8x12 根据要求
07800-103801钢制亮色A381656M8x12 根据要求
07800-104001钢制亮色A401863M10x16 根据要求
07800-104201钢制亮色A421863M10x16 根据要求
07800-104501钢制亮色A451870M10x16 根据要求
07800-104801钢制亮色A481870M10x16 根据要求
07800-105001钢制亮色A501880M10x16 根据要求
07800-105201钢制亮色A521880M10x16 根据要求
07800-105501钢制亮色A551880M10x16 根据要求
07800-105601钢制亮色A561880M10x16 根据要求
07800-105801钢制亮色A582090M10x16 根据要求
07800-106001钢制亮色A602090M10x16 根据要求
07800-106301钢制亮色A632090M10x16 根据要求
07800-106501钢制亮色A6520100M10x20 根据要求
07800-106801钢制亮色A6820100M10x20 根据要求
07800-107001钢制亮色A7020100M10x20 根据要求
07800-107201钢制亮色A7220100M10x20 根据要求
07800-107501钢制亮色A7522110M12x20 根据要求
07800-108001钢制亮色A8022110M12x20 根据要求
07800-108501钢制亮色A8522125M12x25 根据要求
07800-109001钢制亮色A9022125M12x20 根据要求
07800-110001钢制亮色A10025140M12x25 根据要求

调节环,DIN 705,钢制, E 型, 内六角

更多信息

图纸

调节环,DIN 705,钢制, E 型, 内六角

商品选择/筛选

订货号材料主体
表面
类型D1BD2D3
埋头螺栓
CAD配件价格订购
07800-300301钢制亮色E357M2x3 根据要求
07800-300401钢制亮色E458M2,5x3 根据要求
07800-300501钢制亮色E5610M3x4 根据要求
07800-300601钢制亮色E6812M4x5 根据要求
07800-300701钢制亮色E7812M4x5 根据要求
07800-300801钢制亮色E8816M4x6 根据要求
07800-300901钢制亮色E91018M5x8 根据要求
07800-301001钢制亮色E101020M5x8 根据要求
07800-301101钢制亮色E111020M5x8 根据要求
07800-301201钢制亮色E121222M6x8 根据要求
07800-301401钢制亮色E141225M6x8 根据要求
07800-301501钢制亮色E151225M6x8 根据要求
07800-301601钢制亮色E161228M6x8 根据要求
07800-301801钢制亮色E181432M6x8 根据要求
07800-302001钢制亮色E201432M6x8 根据要求
07800-302401钢制亮色E241640M8x12 根据要求
07800-302501钢制亮色E251640M8x10 根据要求
07800-302601钢制亮色E261640M8x10 根据要求
07800-302801钢制亮色E281645M8x12 根据要求
07800-303001钢制亮色E301645M8x10 根据要求
07800-303201钢制亮色E321650M8x12 根据要求
07800-303501钢制亮色E351656M8x12 根据要求
07800-303601钢制亮色E361656M8x12 根据要求
07800-303801钢制亮色E381656M8x12 根据要求
07800-304001钢制亮色E401863M10x16 根据要求
07800-304201钢制亮色E421863M10x16 根据要求
07800-304501钢制亮色E451870M10x16 根据要求
07800-304801钢制亮色E481870M10x16 根据要求
07800-305001钢制亮色E501880M10x16 根据要求
07800-305201钢制亮色E521880M10x16 根据要求
07800-305501钢制亮色E551880M10x16 根据要求
07800-305601钢制亮色E561880M10x16 根据要求
07800-305801钢制亮色E582090M10x16 根据要求
07800-306001钢制亮色E602090M10x16 根据要求
07800-306301钢制亮色E632090M10x16 根据要求
07800-306501钢制亮色E6520100M10x20 根据要求
07800-306801钢制亮色E6820100M10x20 根据要求
07800-307001钢制亮色E7020100M10x20 根据要求
07800-307201钢制亮色E7220100M10x20 根据要求
07800-307501不锈钢 A2亮色E7522110M12x20 根据要求
07800-308001不锈钢 A2亮色E8022110M12x20 根据要求
07800-308501不锈钢 A2亮色E8522125M12x25 根据要求
07800-309001不锈钢 A2亮色E9022125M12x20 根据要求
07800-310001不锈钢 A2亮色E10025140M12x25 根据要求
07800-300303钢制镀锌、 蓝色钝化E357M2x3 根据要求
07800-300403钢制镀锌、 蓝色钝化E458M2,5x3 根据要求
07800-300503钢制镀锌、 蓝色钝化E5610M3x4 根据要求
07800-300603钢制镀锌、 蓝色钝化E6812M4x5 根据要求
07800-300703钢制镀锌、 蓝色钝化E7812M4x5 根据要求
07800-300803钢制镀锌、 蓝色钝化E8816M4x6 根据要求
07800-300903钢制镀锌、 蓝色钝化E91018M5x8 根据要求
07800-301003钢制镀锌、 蓝色钝化E101020M5x8 根据要求
07800-301103钢制镀锌、 蓝色钝化E111020M5x8 根据要求
07800-301203钢制镀锌、 蓝色钝化E121222M6x8 根据要求
07800-301403钢制镀锌、 蓝色钝化E141225M6x8 根据要求
07800-301503钢制镀锌、 蓝色钝化E151225M6x8 根据要求
07800-301603钢制镀锌、 蓝色钝化E161228M6x8 根据要求
07800-301803钢制镀锌、 蓝色钝化E181432M6x8 根据要求
07800-302003钢制镀锌、 蓝色钝化E201432M6x8 根据要求
07800-302403钢制镀锌、 蓝色钝化E241640M8x12 根据要求
07800-302503钢制镀锌、 蓝色钝化E251640M8x10 根据要求
07800-302603钢制镀锌、 蓝色钝化E261640M8x10 根据要求
07800-302803钢制镀锌、 蓝色钝化E281645M8x12 根据要求
07800-303003钢制镀锌、 蓝色钝化E301645M8x10 根据要求
07800-303203钢制镀锌、 蓝色钝化E321650M8x12 根据要求
07800-303503钢制镀锌、 蓝色钝化E351656M8x12 根据要求
07800-303603钢制镀锌、 蓝色钝化E361656M8x12 根据要求
07800-303803钢制镀锌、 蓝色钝化E381656M8x12 根据要求
07800-304003钢制镀锌、 蓝色钝化E401863M10x16 根据要求
07800-304203钢制镀锌、 蓝色钝化E421863M10x16 根据要求
07800-304503钢制镀锌、 蓝色钝化E451870M10x16 根据要求
07800-304803钢制镀锌、 蓝色钝化E481870M10x16 根据要求
07800-305003钢制镀锌、 蓝色钝化E501880M10x16 根据要求
07800-305203钢制镀锌、 蓝色钝化E521880M10x16 根据要求
07800-305503钢制镀锌、 蓝色钝化E551880M10x16 根据要求
07800-305603钢制镀锌、 蓝色钝化E561880M10x16 根据要求
07800-305803钢制镀锌、 蓝色钝化E582090M10x16 根据要求
07800-306003钢制镀锌、 蓝色钝化E602090M10x16 根据要求
07800-306303钢制镀锌、 蓝色钝化E632090M10x16 根据要求
07800-306503钢制镀锌、 蓝色钝化E6520100M10x20 根据要求
07800-306803钢制镀锌、 蓝色钝化E6820100M10x20 根据要求
07800-307003钢制镀锌、 蓝色钝化E7020100M10x20 根据要求
07800-307203钢制镀锌、 蓝色钝化E7220100M10x20 根据要求
07800-307503钢制镀锌、 蓝色钝化E7522110M12x20 根据要求
07800-308003钢制镀锌、 蓝色钝化E8022110M12x20 根据要求
07800-308503钢制镀锌、 蓝色钝化E8522125M12x25 根据要求
07800-309003钢制镀锌、 蓝色钝化E9022125M12x20 根据要求
07800-310003钢制镀锌、 蓝色钝化E10025140M12x25 根据要求