norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体:钢制
螺栓:调制钢
规格:黑色氧化处理。
ISO 4762 标准夹紧螺丝,强度等级 12.9。
提示:两个螺纹件彼此弹性连接,使用螺丝相对紧固。
调整螺母采用旋转对称结构。不存在会导致不平衡现象的凹槽或开口。
说明:调整螺母会产生轴向变形,因而务必谨慎操作。在调整螺母完全旋上螺杆螺纹之后,方能够固定夹紧螺母。否则调整螺母会由于弹性变形而无法继续使用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07598 调整螺母 277 kB
 调整螺母技术资料 300 kB
 强度等级 294 kB

图纸

调整螺母

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4D5D6HLL1安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
最大轴向
静态承载负荷
N
最大轴向
动态承载负荷
N
惯性力矩
(gcm2)
CAD配件价格订购
07598-024101015M10X12422173,22,5M31536,52150001200027 根据要求
07598-026121515M12X1,52625193,23M31536,52180001300040 根据要求
07598-032141516M14x1,5323022,54,34M416372,9220001700096 根据要求
07598-034161518M16x1,534-24,54,34M4185-2,92200017000147 根据要求
07598-036181518M18x1,536-26,54,34M4185-2,92500019000183 根据要求
07598-040201518M20X1,540-30,54,34M4185-2,92800018000283 根据要求
07598-040221518M22x1,540-30,54,34M4185-2,93200023000270 根据要求
07598-042241518M24x1,542-32,54,34M4185-2,93500025000323 根据要求
07598-045261520M26x1,545-36,54,35M4206,5-2,94900034000479 根据要求
07598-046281520M28x1,546-38,54,35M4206,5-2,95300036000504 根据要求
07598-048301520M30x1,548-40,54,35M4206,5-2,95700038000588 根据要求
07598-050321522M32x1,550-42,54,35M4227-2,96400044000743 根据要求
07598-053351522M35x1,553-45,54,35M4227-2,96600047000914 根据要求