norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体:易切削钢。
卡环:尼龙(max. 100 °C)。
规格:镀锌。提示:弹性锁紧开槽螺母由于没有防松垫圈,从而避免了昂贵的加工作业,经济性显著。
尼龙卡环耐油。
可以重复使用。不限拧紧力矩,均可防止振动导致的松动,因此也可用作调整螺母。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07595 开槽螺母 弹性锁紧 193 kB

图纸

开槽螺母 弹性锁紧

商品选择/筛选

订货号D1

D2D3HH2H1TOCAD配件价格订购
07595-10M10x118157,60,54,41,53 根据要求
07595-12M12x1,521189,20,55,71,53 根据要求
07595-14M14x1,5242110,70,561,54 根据要求
07595-16M16x1,5282410,70,5624 根据要求
07595-18M18x1,5282410,70,57,324 根据要求
07595-20M20x1,532279,60,562,54 根据要求
07595-22M22x1,5383312,70,572,55 根据要求
07595-24M24x1,5383310,70,56,22,55 根据要求
07595-28M28x1,5443811,20,56,935 根据要求
07595-30M30x1,54438110,56,535 根据要求
07595-32M32x1,5504411,20,56,635 根据要求
07595-35M35x1,55044110,5735 根据要求
07595-38M38x1,5534712,20,56,635 根据要求
07595-40M40x1,55650120,5736 根据要求
07595-42M42x1,5625515,20,510,63,56 根据要求